|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
- La tecnologia HDDM offre performance eccellenti, immunità alla luce ambiente e un ottimo rapporto qualità/prezzo
- Rilevazione affidabile fino a 10 m
- Elevata ripetibilità (+/- 2.5 mm)
- Due uscite con frequenza fino a 50 Hz
- Tre modalità di commutazione: distanza dall'oggetto, soglia a finestra o oggetto tra il sensore e lo sfondo - rileva qualsiasi oggetto
- Immune da interferenze, per utilizzo in vicinanza con altri sensori
- Eccellente soppressione di sfondo
Vantaggi per il cliente
- La precisone nella rilevazione, pur mantenendo una distanza di sicurezza, riduce lo scarto e aumenta la capacità produttiva
- Alta immunità a qualsiasi tipo di luce ambiente - idoneo all'utilizzo in ambienti con forti interferenze luminose
- L'ampio range di temperatura di lavoro consente l'utilizzo outdoor
- Il set-up intuitivo tramite display o teach da remoto riduce tempi e costi di installazione
- La luce rossa e la staffa di supporto orientabile (opzionale) riducono i tempi di installazione
- Custodia in metallo particolarmente robusta per utilizzo in condizioni ambientali difficili
- La piattaforma comune per tutta la serie Dx50, offre diversi livelli di performance per qualsiasi esigenza, anche futura
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
Aree di applicazione
- Automobilistico: verifica del riempimento di vassoi
- Automobilistico: rilevazione di piccole parti a distanza di sicurezza
- Stoccaggio e trasporto: anticollisione
- Movimentazione del materiale nei processi di produzione:controllo del livello di riempimento di contenitori, controllo diametro della bobina ecc..
|
|