|
|
|
|
|

Page Header
|
|
MCS300P misura componenti attivi nell'IR e VIS con concentrazioni da molto basse (ppm) a elevate (vol%). Per il monitoraggio di composti tossici o infiammabili, è dotato di speciali cuvette riscaldabili con dispositivi di sicurezza come doppi sigilli e purge gas feeds. Un dispositivo di regolazione automatica, un innovativo concetto di funzionamento e un moderno protocollo per la comunicazione, rendono MCS300P un fotometro completo e sicuro, anche per ambienti a rischio di esplosione. |
|
|
Caratteristiche
- Misurazioni simultanee fino a 6 componenti più O2
- Cuvette di processo fino a 60 bar e 200 °C
- Commutazione automatica del campione per la misura in più punti
- Unità di regolazione integrata (opzionale)
- Dispositivi di sicurezza per misurazioni di composti tossici o infiammabili
- Funzioni aggiuntive tramite PC e Software SOPAS
- Sistema modulare estensibile I/O
Applicazioni
- Monitoraggio di processo nella produzione di cloruro di vinile e isocianato
- Controllo di processo nell'industria chimica
- Monitoraggio di processo nella produzione della plastica
- Monitoraggio dei gas negli inceneritori
- Monitoraggio dei gas di combustione
Vantaggi per il cliente
- Regolazione automatica senza costose bombole di calibrazione
- Semplice integrazione in rete
- Integrazione di paramentri esterni, come temperatura e pressione
- Adatto ad ambienti a rischio di esplosione
|
|