Skip Navigation Linkssick.it > IT > Home > Prodotti > Novita' di prodotto > Strumenti per emissioni e processo
Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Strumenti per emissioni e processo
Ricerca prodotti e soluzioni

Contatto

SICK SPA
Via Cadorna, 66
20090 Vimodrone - MI
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Analizzatore di gas in-situ GM32 

 

 
   Web Part Container
In-situ gas analyzer GM32
L'analizzatore di gas in situ GM32, misura i gas SO2, NO, NO2 e NH3 così come pressione e temperatura nel condotto del gas - direttamente, velocemente e senza campionamento dei gas. In questo modo il sistema lavora con valori reali in "tempo reale". Grazie alla capacità di auto-controllo si può fare affidamento sui risultati delle misurazioni in qualsiasi momento. E nel caso di malfunzionamento si azionerà in tempo utile un preallarme. Per quel che riguarda la misurazione delle emissioni di SO2 e NO, GM32 è testato per l'idoneità, in base alla nuova norma europea EN 15267-3.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caratteristiche 

 
  • Fino a 6 differenti misure nello stesso momento (incl. pressione e temperatura del gas)
  • Funzione di auto-test automatica (QAL3) senza neccessità di utilizzare gas di test
  • Misurazione diretta senza campionamento
  • Risultati affidabili anche con elevate concentrazioni di polvere

Aree di applicazione 

 
  • Controllo nella purificazione dei gas di scarico
  • Impianti di desolforazione e denitrificazione
  • Monitoraggio delle emissione secondo la normativa europea
  • Monitoraggio dei parametri di processo in impianti Claus
  • Monitoraggio di gas di discarica
  • Monitoraggio durante la produzione di ammoniaca

Vantaggi per il cliente 

 
  • Valori di misurazione inalterati grazie alla misurazione in-situ
  • Possono essere rilevate anche alterazioni veloci o a breve termine nel processo
  • Il design modulare permette veloci operazioni di service in campo
  • Scarsa manutenzione, a intervalli di tempo molto lunghi
Button to start the search