|
|
|
|
|

Page Header
|
|
I dispositivi FLOWSIC100 Flare sono dotati di trasduttori ad ultrasuoni incorporati in un singolo sensore dal profilo aerodinamico. Il design esclusivo riduce il rumore del flusso e la deriva del segnale al minimo. Pertanto, la serie FLOWSIC100 Flare risulta eccellente per misurazioni stabili e affidabili a velocità dei gas molto elevate. La versione standard è composta da due unità emettitore/ricevitore e un unità di controllo MCU. La MCU è utilizzata per l'input e l'output dei segnali, per il calcolo dei valori di riferimento (normalizzazione), il peso molecolare, la portata massiccia o volumetrica, nonchè per un'agevole interfaccia tramite il display LCD. |
|
|
Caratteristiche
- Design innovativo per gas a velocità molto elevate
- Installazione dei sensori perpendicolare al condotto
- Pressione fino a 16 bar
- Robusti trasduttori in titanio
- Per zone a rischio, Zone 1 e Zone 2
- Flange con meccanismo di estrazione disponibili in opzione
Aree di applicazione
- Controllo emissioni di CO2 per conformità alle normative governative
- Monitoraggio emissioni
- Riduzione del consumo e delle dispersioni di gas
- Ottimizzazione dell'utilizzo del vapore nei terminali di torcia
- Prevenzione delle perdite di gas con identificazione della provenienza dello scarico
- Accurato "mass balance"
Vantaggi per il cliente
- Accurato nella misura del gas sia alle basse che alle alte velocità
- Nessun disturbo del segnale grazie alla forma aerodinamica dei sensori
- Possibilità di sostituzione dei trasduttori durante il funzionamento dell'impianto
- Assenza di parti in movimento, manutenzione pressochè nulla
- Misurazione indipendente da pressione, temperatura e composizione del gas
- Risultati rappresentativi grazie alla misurazione lungo tutto il diametro del collettore
- Facilità di utilizzo grazie all'unità di controllo MCU
|
|