|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Merkmale
Produktbeschreibung
Der Temperaturschalter TBS besticht durch seine einfache Bedienung und sein robustes Design. Er ist konzipiert für die Temperaturmessung und -überwachung von Betriebsstoffen wie Hydraulikölen, Kühlschmiermitteln und Reinigungsflüssigkeiten im Anlagen- und Maschinenbau. Mit bis zu zwei Schaltausgängen und einem Analogausgang ist er universell einsetzbar. Das große, gut lesbare Display und drei große Tasten erleichtern die Einstellung. Die intuitive Menüführung und Anzeige orientieren sich dabei am VDMA-Einheitsblatt 24574-2. Der Schaltzustand der Schaltausgänge wird über LEDs angezeigt. Bei der Installation zeigt sich der TBS durch sein zweifach verdrehbares Gehäuse besonders flexibel: Das Display lässt sich gegen das Gehäuse in Richtung des Bedieners verdrehen. Zudem wird eine saubere Kabelführung durch die Drehbarkeit des Gehäuses gegen den Prozessanschluss ermöglicht. Die Temperaturmessung geschieht mittels eines Pt1000-Elements, das sich in der Spitze des Edelstahlmessfühlers befindet.
Produktmerkmale
- Großes Display
- Unabhängig voneinander programmierbare Transistorausgänge PNP oder NPN, optionaler Analogausgang 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
- Rundsteckverbinder M12 x 1
- Messbereiche –20 °C … +80 °C und –20 °C … +120 °C
- Pt1000-Element, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Diverse Einbaulängen und Anschlussgewinde
- Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
- Schutzart IP 65 und IP 67
Kundennutzen
- Schnelle und sichere Einstellung durch hervorragende Bedienbarkeit
- Kompakte Abmessungen und verdrehbares Gehäuse erleichtern die Integration
- Hohe Zuverlässigkeit: spritzwassergeschütztes Gehäuse, hochwertige Materialien, robuste
- Konstruktion und bewährte Technologie
- Sehr gute Langzeitstabilität, Genauigkeit und Linearität
- Kurze Ansprechzeit
- Optimale Lösungen für individuelle Anforderungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit
Einsatzbereiche
- Allgemeine industrielle Temperaturmessung
- Kontinuierliche Temperaturmessung und Überwachung von Grenztemperaturen
- Lokale Temperaturanzeige
- Besonders geeignet zur Temperaturüberwachung von Betriebsstoffen wie Hydraulikölen,
- Kühlmitteln und Reinigungsflüssigkeiten
Technologie
Die SICK-Temperaturschalter TBS basieren auf Platinwiderständen, deren Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands eine genaue Temperaturmessung über einen weiten Temperaturbereich zulassen. Dabei werden Pt1000-Elemente der Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751 verwendet, die sich, in Wärmeleitpaste eingebettet, an der Spitze des Messfühlers befinden. Für eine hohe Vibrationsbeständigkeit sind die Anschlusslitzen im Messfühler in verdichtetem Aluminiumoxidpulver eingebettet.
Die Platinelemente zeichnen sich durch ihre Langzeitstabilität sowie durch ihre hohe Messgenauigkeit und Linearität aus. Der Zusammenhang zwischen dem Widerstand des Pt1000-Elements und der Temperatur ist in der Norm IEC 60751 festgelegt. So verfügt das Pt1000-Element über einen Nennwiderstand von 1000 Ω bei einer Temperatur von 0 °C.
Messstoffberührender Werkstoff ist hochwertiger, hochbeständiger Edelstahl. Bei Erreichen der programmierten Schaltpunkte schalten die digitalen Transistorausgänge. Ein zusätzlicher optionaler analoger Ausgang liefert ein der Temperatur proportionales Strom- oder Spannungssignal
Bestellinformation
Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.
- Temperaturbereich: –20 °C ... +80 °C
- Dichtung: NBR
- Elektrischer Anschluss: M12x1, 4-polig
Mit Ausgangssignal 2 x PNP:
| TBS-1ASG10506NM |
50 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048661 |
| TBS-1ASG11006NM |
100 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048662 |
| TBS-1ASG11506NM |
150 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048663 |
| TBS-1ASG12506NM |
250 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048664 |
| TBS-1ASGT0506NM |
50 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048665 |
| TBS-1ASGT1006NM |
100 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048666 |
| TBS-1ASGT1506NM |
150 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048667 |
| TBS-1ASGT2506NM |
250 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048668 |
Mit Ausgangssignal 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA:
| TBS-1BSG10506NM |
50 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048669 |
| TBS-1BSG11006NM |
100 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048670 |
| TBS-1BSG11506NM |
150 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048671 |
| TBS-1BSG12506NM |
250 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048672 |
| TBS-1BSGT0506NM |
50 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048673 |
| TBS-1BSGT1006NM |
100 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048674 |
| TBS-1BSGT1506NM |
150 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048675 |
| TBS-1BSGT2506NM |
250 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048676 |
- Temperaturbereich: –20 °C ... +80 °C
- Dichtung: NBR
- Elektrischer Anschluss: M12x1, 5-polig
Mit Ausgangssignal 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA:
| TBS-1DSG10506NE |
50 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048677 |
| TBS-1DSG11006NE |
100 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048678 |
| TBS-1DSG11506NE |
150 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048679 |
| TBS-1DSG12506NE |
250 mm / 6 mm |
G 1/4 A |
6048680 |
| TBS-1DSGT0506NE |
50 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048681 |
| TBS-1DSGT1006NE |
100 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048682 |
| TBS-1DSGT1506NE |
150 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048683 |
| TBS-1DSGT2506NE |
250 mm / 6 mm |
G 1/2 A |
6048684 |
|
|