Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Drucksensoren > SICK - Druckmessung mit hygienischem Drucktransmitter PHT
Print
german>Home>Produkte>Drucksensoren>SICK - Druckmessung mit hygienischem Drucktransmitter PHT
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

PHT 

Eine saubere Sache 

 
   Web Part Container
   Tab Section
 
 

Merkmale 

Produktbeschreibung 

Mit den frontbündigen Edelstahlmembranen und der Vielzahl erhältlicher hygienischer Prozessanschlüsse ist die Druckmessumformerserie PHT perfekt geeignet für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Ob erhöhte Medientemperaturen, Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien oder totraumfreies Design mit hygienegerechten Prozessanschlüssen, der PHT besticht durch seine ausgezeichnete Funktionalität, die u.a. durch das EHEDG-Zertifikat unter Beweis gestellt wird.

Produktmerkmale

  • Robuste und präzise Druckmesstechnologie
  • Frontbündige, hermetisch dichte Edelstahlmembrane mit Rauhigkeit Ra < 0,4µm
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4435, Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
  • CIP- und SIP- geeignet
  • Vielzahl hygienischer Prozessanschlüsse lieferbar
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart bis IP68
  • Feldgehäuse optional erhältlich (IP67)

Kundennutzen

  • Sicherer hygienischer Einsatz durch EHEDG-Zertifizierung
  • Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit durch robustes Design und Verwendung hochwertiger Materialien
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank CIP-  und SIP-Fähigkeit
  • Gute Reinigbarkeit des Messumformergehäuses
  • Optimale Lösungen durch vielseitige Konfigurierbarkeit

Einsatzbereiche

  • Druckmessung als integraler Bestandteil der Verarbeitungs- und Veredelungsprozesse in der Nahrungsmittelindustrie
  • Druckmessung in der Pharma- und Kosmetikindustrie
  • Sterile Verfahrenstechnik
  • Hydrostatische Flüssigkeitsfüllstandmessung in Prozess- und Vorratsbehältern
  • Geeignet für eine Vielzahl korrosiver Medien
  • Druckmessung in heißen Medien: Medientemperatur bis 150°C

Technologie 

 
Der Druckmessumformer PHT zeichnet sich durch seine hochgenaue Druckmesstechnologie aus. Dabei kommen piezoresistive Messzellen zum Einsatz. Die frontbündige Edelstahlmembrane ist rundum verschweißt. Produktberührender Werkstoff ist hochwertiger Edelstahl 1.4435 mit Oberflächenrauigkeiten Ra < 0,4 m. Unabdingbar für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie: Die verwendete Druckübertragungsflüssigkeit ist FDA-konform. Der analoge Ausgang liefert ein dem anliegenden Druck proportionales Strom- oder Spannungssignal.

Bestellinformation 

 

PHT mit Anschluss DIN11851 DN40

Typ Messbereich Elektrischer Anschluss Bestell-Nr.
PHT-RBX25S540S0AFS0Z 0…0,25 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039424
PHT-RBX25S540S0ALS0Z 0…0,25 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039368
PHT-RBX25S540S0AMS0Z 0…0,25 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039312
PHT-RBX60S540S0AFS0Z 0…0,6 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039425
PHT-RBX60S540S0ALS0Z 0…0,6 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039369
PHT-RBX60S540S0AMS0Z 0…0,6 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039313
PHT-RB1X0S540S0AFS0Z 0… 1 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039426
PHT-RB1X0S540S0ALS0Z 0… 1 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039370
PHT-RB1X0S540S0AMS0Z 0… 1 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039314
PHT-RB2X5S540S0AFS0Z 0… 2,5 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039427
PHT-RB2X5S540S0ALS0Z 0… 2,5 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039371
PHT-RB2X5S540S0AMS0Z 0… 2,5 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039315
PHT-RB6X0S540S0AFS0Z 0…6 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039428
PHT-RB6X0S540S0ALS0Z 0…6 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039372
PHT-RB6X0S540S0AMS0Z 0…6 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039316
PHT-RB010S540S0AFS0Z 0…10 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039429
PHT-RB010S540S0ALS0Z 0…10 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039373
PHT-RB010S540S0AMS0Z 0…10 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039317
PHT-RB025S540S0AFS0Z 0…25 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039430
PHT-RB025S540S0ALS0Z 0…25 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039374
PHT-RB025S540S0AMS0Z 0…25 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039318

 PHT mit Anschluss DIN11851 DN50

Typ Messbereich Elektrischer Anschluss Bestell-Nr.
PHT-RBX25S550S0AFS0Z 0…0,25 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039431
PHT-RBX25S550S0ALS0Z 0…0,25 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039375
PHT-RBX25S550S0AMS0Z 0…0,25 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039319
PHT-RBX60S550S0AFS0Z 0…0,6 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039432
PHT-RBX60S550S0ALS0Z 0…0,6 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039376
PHT-RBX60S550S0AMS0Z 0…0,6 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039320
PHT-RB1X0S550S0AFS0Z 0… 1 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039433
PHT-RB1X0S550S0ALS0Z 0… 1 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039377
PHT-RB1X0S550S0AMS0Z 0… 1 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039321

mit Anschluss DIN11864 DN40

Typ Messbereich Elektrischer Anschluss Bestell-Nr.
PHT-RB010S640S0AFS0Z 0…10 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039443
PHT-RB010S640S0ALS0Z 0…10 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039387
PHT-RB010S640S0AMS0Z 0…10 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039331
PHT-RB025S640S0AFS0Z 0…25 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039444
PHT-RB025S640S0ALS0Z 0…25 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039388
PHT-RB025S640S0AMS0Z 0…25 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039332

mit Anschluss DIN11864 DN50

Typ Messbereich Elektrischer Anschluss Bestell-Nr.
PHT-RBX25S650S0AFS0Z 0…0,25 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039445
PHT-RBX25S650S0ALS0Z 0…0,25 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039389
PHT-RBX25S650S0AMS0Z 0…0,25 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039333
PHT-RBX60S650S0AFS0Z 0…0,6 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039446
PHT-RBX60S650S0ALS0Z 0…0,6 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039390
PHT-RBX60S650S0AMS0Z 0…0,6 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039334

mit Anschluss Triclamp 1 1/2 ''

Typ Messbereich Elektrischer Anschluss Bestell-Nr.
PHT-RB010ST10S0ALS0Z 0…10 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039352
PHT-RB010ST10S0AMS0Z 0…10 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039296
PHT-RB025ST10S0ALS0Z 0…25 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039353
PHT-RB025ST10S0AMS0Z 0…25 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039297
PHT-RB1X0ST10S0ALS0Z 0… 1 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039349
PHT-RB1X0ST10S0AMS0Z 0… 1 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039293
PHT-RB2X5ST10S0ALS0Z 0… 2,5 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039350
PHT-RB2X5ST10S0AMS0Z 0… 2,5 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039294
PHT-RB6X0ST10S0ALS0Z 0…6 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039351
PHT-RB6X0ST10S0AMS0Z 0…6 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039295
PHT-RBX25ST10S0ALS0Z 0…0,25 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039347
PHT-RBX25ST10S0AMS0Z 0…0,25 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039291
PHT-RBX60ST10S0ALS0Z 0…0,6 bar Winkelstecker DIN EN 175301-803 A 6039348
PHT-RBX60ST10S0AMS0Z 0…0,6 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039292

mit Anschluss Varivent Form F

Typ Messbereich Elektrischer Anschluss Bestell-Nr.
PHT-RB1X0SVF0S0AMS0Z 0… 1 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039342
PHT-RB2X5SVF0S0AFS0Z 0… 2,5 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039455
PHT-RB2X5SVF0S0AMS0Z 0… 2,5 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039343
PHT-RB6X0SVF0S0AFS0Z 0…6 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039456
PHT-RB6X0SVF0S0AMS0Z 0…6 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039344
PHT-RB010SVF0S0AFS0Z 0…10 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039457
PHT-RB010SVF0S0AMS0Z 0…10 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039345
PHT-RB025SVF0S0AFS0Z 0…25 bar Feldgehäuse mit Federklemme 6039458
PHT-RB025SVF0S0AMS0Z 0…25 bar Stecker M12x1, 4-pin 6039346

Knopf zum Starten der Suche