|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Produktinformation
Produktbeschreibung
Der PBT ist ein universeller elektronischer Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen zur Druck-messung von Flüssigkeiten und Gasen. Der PBT ist der Druckmessumformer für Standardmessaufgaben im Anlagen- und Maschinenbau, für Druckregelungen, Hydraulik, Pneumatik etc. Der PBT ist vielfältig konfigurierbar. Damit lässt er sich optimal auf die individuellen Kundenanforderungen anpassen. Die präzise und robuste Messtechnik, die kompakten Einbaumaße und die einfache und schnelle Installation machen den PBT zum echten Allround-Talent.
Produktmerkmale
- Druckmessbereiche von 0…1 bar bis 600 bar
- Relativ-, Absolut- und +/- Messbereiche
- Eine Vielzahl an Prozessanschlüssen verfügbar
- Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei
- Rundum verschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
- Ausgangssignal 4…20mA, 0…5V oder 0…10V
- Elektrischer Anschluss M12x1, Win-kelstecker nach DIN 175301-803 A oder Kabelanschlus
Kundennutzen
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Einfache und kostensparende Installation
- Optimale Lösungen möglich durch vielfältige Konfigurierbarkeit
- Hohe Zuverlässigkeit durch robusten Aufbau
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Einsatzbereiche
- Messung von Drücken in Flüssigkeiten und Gasen
- Fabrikautomation
- Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinen
- Hydraulik- und Pneumatiksysteme
- Druckregelungen
- Pumpen und Kompressoren
Technologie
PBT - Robuste Technologie mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Der elektronische Druckmessumformer PBT zeichnet sich durch seine präzise und robuste Druckmesstechnologie mit hoher Überlastfestigkeit aus. Dabei kommen je nach Druckbereich piezoresistive oder Metalldünnfilm-Messzellen zum Einsatz. Produktberührender Werkstoff ist hochwertiger Edelstahl. Dadurch ist der PBT für eine Vielzahl auch korrosiver Medien bestens geeignet. Der analoge Ausgang liefert ein dem anliegenden Druck proportionales Strom- oder Spannungssignal.
Bestellinformation
PBT mit Prozessanschluss G 1/4 innen
| PBT-RB1X0SG2SS0AMA0Z |
0...1 bar |
Ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038717 |
| PBT-RB010SG2SS0AMA0Z |
0...10 bar |
Ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038637 |
| PBT-RB010SG2SS0VMC0Z |
0...10 bar |
ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038639 |
| PBT-RB025SG2SS0AMA0Z |
0...25 bar |
ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038641 |
| PBT-RB025SG2SS0VMC0Z |
0...25 bar |
ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038643 |
| PBT-RB040SG2SS0AMA0Z |
0...40 bar |
ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038645 |
| PBT-RB040SG2SS0VMC0Z |
0...40 bar |
ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038647 |
| PBT-RB100SG2SS0AMA0Z |
0...100 bar |
ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038649 |
| PBT-RB100SG2SS0VMC0Z |
0...100 bar |
ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038651 |
| PBT-RB250SG2SS0AMA0Z |
0...250 bar |
ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038653 |
| PBT-RB250SG2SS0VMC0Z |
0...250 bar |
ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038655 |
| PBT-RB400SG2SS0AMA0Z |
0...400 bar |
ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038657 |
| PBT-RB400SG2SS0VMC0Z |
0...400 bar |
ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038659 |
| PBT-RB600SG2SS0AMA0Z |
0...600 bar |
ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038661 |
| PBT-RB600SG2SS0VMC0Z |
0...600 bar |
ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038663 |
| PBT-AB4X0SG2SS0AMA0Z |
0...4 bar abs |
Ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038704 |
| PBT-AB4X0SG2SS0VMC0Z |
0...4 bar abs |
Ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038705 |
| PBT-AB010SG2SS0AMA0Z |
0...10 bar abs |
Ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038706 |
| PBT-AB010SG2SS0VMC0Z |
0...10 bar abs |
Ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038707 |
| PBT-CB010SG2SS0AMA0Z |
-1...+9 bar |
Ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038710 |
| PBT-CB010SG2SS0VMC0Z |
-1...+9 bar |
Ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038711 |
| PBT-CB025SG2SS0AMA0Z |
-1...+24 bar |
Ohne Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038714 |
| PBT-CB025SG2SS0VMC0Z |
-1...+24 bar |
Ohne Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038715 |
PBT mit Prozessanschluss G 1/4 A nach DIN 3852-E
| PBT-RB2X5SG1SSNAMA0Z |
0...2.5 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038629 |
| PBT-RB4X0SG1SSNAMA0Z |
0...4 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038633 |
| PBT-RB010SG1SSNAMA0Z |
0...10 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038615 |
| PBT-RB010SG1SSNVMC0Z |
0...10 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038638 |
| PBT-RB025SG1SSNAMA0Z |
0...25 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038640 |
| PBT-RB025SG1SSNVMC0Z |
0...25 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038642 |
| PBT-RB040SG1SSNAMA0Z |
0...40 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038644 |
| PBT-RB040SG1SSNVMC0Z |
0...40 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038646 |
| PBT-RB100SG1SSNAMA0Z |
0...100 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038648 |
| PBT-RB100SG1SSNVMC0Z |
0...100 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038650 |
| PBT-RB250SG1SSNAMA0Z |
0...250 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038652 |
| PBT-RB250SG1SSNVMC0Z |
0...250 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038654 |
| PBT-RB400SG1SSNAMA0Z |
0...400 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038656 |
| PBT-RB400SG1SSNVMC0Z |
0...400 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038658 |
| PBT-RB600SG1SSNAMA0Z |
0...600 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038660 |
| PBT-RB600SG1SSNVMC0Z |
0...600 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038662 |
| PBT-AB1X0SG1SSNAMA0Z |
0...1 bar abs |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038683 |
| PBT-AB2X5SG1SSNAMA0Z |
0...2.5 bar abs |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038685 |
| PBT-AB4X0SG1SSNAMA0Z |
0...4 bar abs |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038687 |
| PBT-AB4X0SG1SSNVMC0Z |
0...4 bar abs |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038688 |
| PBT-AB010SG1SSNAMA0Z |
0...10 bar abs |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038689 |
| PBT-AB010SG1SSNVMC0Z |
0...10 bar abs |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038690 |
| PBT-AB025SG1SSNAMA0Z |
0...25 bar abs |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038691 |
| PBT-CB025SG1SSNAMA0Z |
-1...+24 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038697 |
| PBT-CB025SG1SSNVMC0Z |
-1...+24 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038698 |
| PBT-CB010SG1SSNAMA0Z |
-1...+9 bar |
NBR-Dichtung |
4...20mA, 2-Leiter |
6038693 |
| PBT-CB010SG1SSNVMC0Z |
-1...+9 bar |
NBR-Dichtung |
0...10V, 3-Leiter |
6038694 |
Wählen Sie ihre Konfiguration anhand des PBT Typenschlüssels. Weitere Bestellnummern erhalten Sie von SICK Vertriebsmitarbeitern.
|
|