Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Drucksensoren
Print
german>Home>Produkte>Drucksensoren
Animation
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

PBS 

Der universelle Druckschalter von SICK 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktinformation 

Produktbeschreibung 

Der PBS ist elektronischer Druckschalter, Messumformer und Display in einem Gerät. In der Grundausstattung verfügt er über zwei Schaltpunkte. Darüber hinaus sind Konfigurationen mit einem Analog- und einem oder zwei Schaltausgängen erhältlich. Die intuitive Einstellung über die drei großen Tasten und das Display orientieren sich am VDMA-Einheitsblatt 24574-1. Der PBS verfügt über eine rundum geschweißte Edelstahlmembran und ist damit für viele korrosive Medien geeignet. Eine Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse ist standardmäßig verfügbar.

Produktmerkmale

  • Druckmessbereiche von 0…1  bar bis 600 bar
  • Relativ-, Absolut- und +/- Messbereiche
  • Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei
  • Hermetisch dichte Edelstahlmembrane
  • Vielfältige programmierbare Schaltfunktionalitäten: Schaltpunkt/Rückschaltpunkt oder Fensterfunktion, Schaltverzögerung , Öffner/Schließer etc. 
  • Digitale Ausgänge PNP oder NPN,  analoges Ausgangssignal 4…20 mA oder 0…10 V
  • Min/Max-Speicher
  • Passwortschutz
  • Umschaltung der Druckeinheit der Anzeige
  • IO-Link-Funktionalität

Kundennutzen

  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
  • Flexible Installationsmöglichkeiten durch zweifach drehbares Gehäuse
  • Sichere und einfache Bedienung und Einstellung über drei große Tasten und gut ablesbares Display
  • Weiter Anwendungsbereich
  • Beständig gegen korrosive Medien durch rundum verschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembrane
  • Keine Kompromisse: individuelle Lösungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit 
  • Massive Kostenersparnis möglich durch IO-Link

Einsatzbereiche 

  • Überwachung und Messung von Drücken in Flüssigkeiten und Gasen
  • Fabrikautomation
  • Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinen
  • Hydraulik- und Pneumatiksysteme
  • Druckregelungen
  • Pumpen und Kompressoren

Technologie 

Innovative und robuste Technologie - einfach anwendbar 

Der elektronische Druckschalter PBS zeichnet sich durch seine präzise und robuste Druckmesstechnologie mit hoher Überlastfestigkeit aus. Dabei kommen je nach Druckbereich piezoresistive oder Metalldünnfilm-Messzellen zum Einsatz. Produktberührender Werkstoff ist hochwertiger Edelstahl. Bei Erreichen der programmierten Schaltpunkte schalten die digitalen Transistorausgänge. Ein zusätzlicher optionaler analoger Ausgang liefert ein dem anliegenden Druck proportionales Strom- oder Spannungssignal.

Bestellinformationen 

 

Relativdruck, bar, Prozessanschluss G 1/4, ohne Dichtung

Type Druckbereich Ausgang Bestell-Nr.
PBS-RB010SG2SS0AMA0Z 0...10 bar 2 PNP 6039110
PBS-RB010SG2SS0BMA0Z 0...10 bar 1 PNP + 4...20 mA 6039121
PBS-RB010SG2SS0CMA0Z 0...10 bar 1 PNP + 0...10 V 6039122
PBS-RB010SG2SS0D5A0Z 0...10 bar 2 PNP + 4...20 mA 6039123
PBS-RB010SG2SS0E5A0Z 0...10 bar 2 PNP + 0...10 V 6039124
PBS-RB025SG2SS0AMA0Z 0...25 bar 2 PNP 6039559
PBS-RB400SG2SS0AMA0Z 0...400 bar 2 PNP 6039495

Relativdruck, bar, Prozessanschluss G 1/4 A nach DIN 3852-E, NBR-Dichtung

Type Druckbereich Ausgang Bestell-Nr.
PBS-RB1X0SG1SSNAMA0Z 0...1 bar 2 PNP 6038847
PBS-RB1X0SG1SSNBMA0Z 0...1 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038885
PBS-RB1X0SG1SSND5A0Z 0...1 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038912
PBS-RB2X5SG1SSNAMA0Z 0...2.5 bar 2 PNP 6038860
PBS-RB2X5SG1SSNBMA0Z 0...2.5 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038886
PBS-RB2X5SG1SSND5A0Z 0...2.5 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038913
PBS-RB4X0SG1SSNAMA0Z 0...4 bar 2 PNP 6038861
PBS-RB4X0SG1SSNBMA0Z 0...4 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038887
PBS-RB4X0SG1SSND5A0Z 0...4 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038914
PBS-RB010SG1SSNAMA0Z 0...10 bar 2 PNP 6038862
PBS-RB010SG1SSNBMA0Z 0...10 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038888
PBS-RB010SG1SSND5A0Z 0...10 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038678
PBS-RB025SG1SSNAMA0Z 0...25 bar 2 PNP 6038863
PBS-RB025SG1SSNBMA0Z 0...25 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038889
PBS-RB025SG1SSND5A0Z 0...25 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038915
PBS-RB040SG1SSNAMA0Z 0...40 bar 2 PNP 6038864
PBS-RB040SG1SSNBMA0Z 0...40 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038890
PBS-RB040SG1SSND5A0Z 0...40 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038916
PBS-RB100SG1SSNAMA0Z 0...100 bar 2 PNP 6038865
PBS-RB100SG1SSNBMA0Z 0...100 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038891
PBS-RB100SG1SSND5A0Z 0...100 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038917
PBS-RB250SG1SSNAMA0Z 0...250 bar 2 PNP 6038866
PBS-RB250SG1SSNBMA0Z 0...250 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038892
PBS-RB250SG1SSND5A0Z 0...250 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038918
PBS-RB600SG1SSNAMA0Z 0...600 bar 2 PNP 6038867
PBS-RB600SG1SSNBMA0Z 0...600 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038893
PBS-RB600SG1SSND5A0Z 0...600 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038920

Relativdruck, bar, Prozessanschluss G 1/2 B EN837, Kupfer-Dichtung

Type Druckbereich Ausgang Bestell-Nr.
PBS-RB1X0SGESSCAMA0Z 0...1 bar 2 PNP 6038846
PBS-RB1X0SGESSCBMA0Z 0...1 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038872
PBS-RB1X0SGESSCD5A0Z 0...1 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038898
PBS-RB2X5SGESSCAMA0Z 0...2.5 bar 2 PNP 6038848
PBS-RB2X5SGESSCBMA0Z 0...2.5 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038873
PBS-RB2X5SGESSCD5A0Z 0...2.5 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038899
PBS-RB4X0SGESSCAMA0Z 0...4 bar 2 PNP 6038849
PBS-RB4X0SGESSCBMA0Z 0...4 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038874
PBS-RB4X0SGESSCD5A0Z 0...4 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038900
PBS-RB010SGESSCAMA0Z 0...10 bar 2 PNP 6038850
PBS-RB010SGESSCBMA0Z 0...10 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038875
PBS-RB010SGESSCD5A0Z 0...10 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038901
PBS-RB025SGESSCAMA0Z 0...25 bar 2 PNP 6038851
PBS-RB025SGESSCBMA0Z 0...25 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038876
PBS-RB025SGESSCD5A0Z 0...25 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038902
PBS-RB040SGESSCAMA0Z 0...40 bar 2 PNP 6038852
PBS-RB040SGESSCBMA0Z 0...40 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038877
PBS-RB040SGESSCD5A0Z 0...40 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038903
PBS-RB100SGESSCAMA0Z 0...100 bar 2 PNP 6038853
PBS-RB100SGESSCBMA0Z 0...100 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038878
PBS-RB100SGESSCD5A0Z 0...100 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038904
PBS-RB160SGESSCD5A0Z 0...160 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038905
PBS-RB250SGESSCAMA0Z 0...250 bar 2 PNP 6038854
PBS-RB250SGESSCBMA0Z 0...250 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038879
PBS-RB250SGESSCD5A0Z 0...250 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038906
PBS-RB600SGESSCAMA0Z 0...600 bar 2 PNP 6038855
PBS-RB600SGESSCBMA0Z 0...600 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038880
PBS-RB600SGESSCD5A0Z 0...600 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038907

+/- Messbereiche, bar, Prozessanschluss G 1/2 B EN837

Type Druckbereich Dichtung Ausgang Bestell-Nr.
PBS-CB1X0SGESSCAMA0Z -1...0 bar Kupfer 2 PNP 6038856
PBS-CB1X0SGESSCBMA0Z -1...0 bar Kupfer 1 PNP + 4...20 mA 6038881
PBS-CB1X0SGESSCD5A0Z -1...0 bar Kupfer 2 PNP + 4...20 mA 6038908
PBS-CB4X0SGESSCAMA0Z -1...+3 bar Kupfer 2 PNP 6038857
PBS-CB4X0SGESSCBMA0Z -1...+3 bar Kupfer 1 PNP + 4...20 mA 6038882
PBS-CB4X0SGESSCD5A0Z -1...+3 bar Kupfer 2 PNP + 4...20 mA 6038909
PBS-CB010SGESSCAMA0Z -1...+9 bar Kupfer 2 PNP 6038858
PBS-CB010SGESSCBMA0Z -1...+9 bar Kupfer 1 PNP + 4...20 mA 6038883
PBS-CB010SGESSCD5A0Z -1...+9 bar Kupfer 2 PNP + 4...20 mA 6038910
PBS-CB025SGESSCAMA0Z -1...+24 bar Kupfer 2 PNP 6038859
PBS-CB025SGESSCBMA0Z -1...+24 bar Kupfer 1 PNP + 4...20 mA 6038884
PBS-CB025SGESSCD5A0Z -1...+24 bar Kupfer 2 PNP + 4...20 mA 6038911
PBS-AB1X6SGESS0D5A0Z 0...1.6 bar abs ohne 2 PNP + 4...20 mA 6038930
PBS-AB1X6SGESSSAMA0Z 0...1.6 bar abs Edelstahl 2 PNP 6039201
PBS-AB1X6SGESSSD5A0Z 0...1.6 bar abs Edelstahl 2 PNP + 4...20 mA 6039211

+/- Messbereiche, bar, Prozessanschluss G 1/4 A nach DIN 3852-E, NBR-Dichtung

Type Druckbereich Ausgang Bestell-Nr.
PBS-CB1X0SG1SSNAMA0Z -1...0 bar 2 PNP 6038868
PBS-CB1X0SG1SSNBMA0Z -1...0 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038894
PBS-CB1X0SG1SSND5A0Z -1...0 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038919
PBS-CB2X5SG1SSNBMA0Z -1...+1.5 bar 1 PNP + 4...20 mA 6039523
PBS-CB4X0SG1SSNAMA0Z -1...+3 bar 2 PNP 6038869
PBS-CB4X0SG1SSNBMA0Z -1...+3 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038895
PBS-CB4X0SG1SSND5A0Z -1...+3 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038921
PBS-CB010SG1SSNAMA0Z -1...+9 bar 2 PNP 6038870
PBS-CB010SG1SSNBMA0Z -1...+9 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038896
PBS-CB010SG1SSND5A0Z -1...+9 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038922
PBS-CB025SG1SSNAMA0Z -1...+24 bar 2 PNP 6038871
PBS-CB025SG1SSNBMA0Z -1...+24 bar 1 PNP + 4...20 mA 6038897
PBS-CB025SG1SSND5A0Z -1...+24 bar 2 PNP + 4...20 mA 6038923
PBS-AB1X6SG1SSND5A0Z 0...1.6 bar abs 2 PNP + 4...20 mA 6038677

Wählen Sie ihre Konfiguration anhand des PBS Typenschlüssels. 
Weitere Bestellnummern erhalten Sie von SICK Vertriebsmitarbeitern.

 

Knopf zum Starten der Suche