Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Füllstandsensoren
Print
german>Home>Produkte>Füllstandsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Animation
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LFT – Füllstandsensor für Flüssigkeiten  

 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

Kontinuierliche Füllstandmessung und Grenzstanddetektion mit Füllstandsensor LFT 

Die innovative TDR-Technologie ermög-licht eine preiswerte, zuverlässige und weitgehend anwendungsunabhängige Füllstandmessung. Der LFT ist sowohl zur kontinuierlichen Füllstandmessung als auch zur Grenzstanddetektion in nahezu allen Flüssigkeiten geeignet – Änderungen in den Eigenschaften der zu messenden Flüssigkeit beeinflussen ihn nicht. Er ist die Lösung für präzise und zuverlässige Messungen, vor allem in kleinen Tanks und Behältern – unabhän-gig von den Einbaubedingungen.

Produktmerkmale

  • Keine mechanisch bewegten Teile
  • Kleine Totzonen, ideal für kleine Behälter
  • Keine Rekalibrierung bei wechselnden Flüssigkeiten notwendig
  • Unabhängig von der Einbausituation
  • Einfache Ein-Knopf Programmierung
  • Flexible Sondenlänge bis 2000 mm
  • Sicherheitsgerichteter Stromausgang nach Namur (NE43)

Kundennutzen

  • Wartungsfreier Füllstandsensor, Einsparung von Wartungskosten
  • Keine Nachkalibrierung erforderlich, Kostenersparnis
  • Reduzierung der Installationskosten
  • Flexibles Messsystem für unterschiedliche Behältergrößen
  • Ein System für Grenzstand- und kontinuierliche Applikationen, reduziert Lagerkosten

Einsatzbereiche

  • Kühl- und Schmiermittelüberwachung in Puffer- oder Vorratsbehältern von Werkzeugmaschine
  • Überwachung von Reinigungslösungen und -mitteln in Maschinenbau und Elektronikindustrie
  • Befüllungstanks in der Automobilherstellung
  • Füllstandmessung in Schleifmaschinen
  • Überwachen von Vorratsbehältern in Hydraulikanlagen
  • Mischanlagen

Technologie 

Produktbeschreibung 
Der LFT verwendet die TDR-Technologie (TDR = Time Domain Reflecto-metry) – ein Verfahren zur Ermittlung von Laufzeiten elektromagnetischer Wellen. In der Elektronik des Sensors wird ein niedrigenergetischer elektromagnetischer Impuls erzeugt, in die Koaxialsonde eingekoppelt und entlang dieser Sonde im Inneren geführt. Trifft dieser Impuls nun auf die Oberfläche der zu messenden Flüssigkeit, so wird ein Teil des Impulses dort reflektiert und läuft an der Sonde entlang wieder zur Elektronik zurück, welche dann aus der Zeitdifferenz zwi-schen dem ausgesandten und dem empfangenen Impuls den Füllstand errechnet. Diesen kann der Sensor als kontinuierlichen Messwert ausgeben (Analogausgang) sowie zusätzlich frei positionierbare Schaltpunkte daraus ableiten (Schaltausgang).

Bestellinformation 

 

1 Stromausgang (4 ... 20 mA) und 1 Schaltausgang/ Hysterese: 3 mm

Type Sondenlänge Anschlussgewinde Tank Anschlussstecker Gehäuse Bestell-Nr.
LFT0200-01A1A10 200 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043593
LFT0300-01A1A10 300 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043594
LFT0400-01A1A10 400 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043595
LFT0500-01A1A10 500 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043596
LFT0600-01A1A10 600 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043597
LFT0700-01A1A10 700 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043598
LFT0800-01A1A10 800 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043599
LFT0900-01A1A10 900 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043600
LFT1000-01A1A10 1000 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043601
LFT1100-01A1A10 1100 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043602
LFT1200-01A1A10 1200 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043603
LFT1300-01A1A10 1300 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043604
LFT1400-01A1A10 1400 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043605
LFT1500-01A1A10 1500 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043606
LFT1600-01A1A10 1600 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043607
LFT1700-01A1A10 1700 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043608
LFT1800-01A1A10 1800 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043609
LFT1900-01A1A10 1900 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043610
LFT2000-01A1A10 2000 mm G 3/4 A M12x1, 5-polig 1043611

 Ausgang: 4 Schaltausgänge (Öffner) /Hysterese: 3 mm

Typ Sondenlänge Anschlussgewinde Tank Anschlussstecker Gehäuse Bestell-Nr.
LFT0200-01B0A40 200 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043612
LFT0300-01B0A40 300 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043613
LFT0400-01B0A40 400 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043614
LFT0500-01B0A40 500 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043615
LFT0600-01B0A40 600 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043616
LFT0700-01B0A40 700 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043617
LFT0800-01B0A40 800 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043618
LFT0900-01B0A40 900 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043619
LFT1000-01B0A40 1000 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043620
LFT1100-01B0A40 1100 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043621
LFT1200-01B0A40 1200 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043622
LFT1300-01B0A40 1300 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043623
LFT1400-01B0A40 1400 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043624
LFT1500-01B0A40 1500 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043625
LFT1600-01B0A40 1600 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043626
LFT1700-01B0A40 1700 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043627
LFT1800-01B0A40 1800 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043628
LFT1900-01B0A40 1900 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043629
LFT2000-01B0A40 2000 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043630

Ausgang: 1 Stromausgang (4 ... 20 mA) und 2 Schaltausgänge/ Hysterese: 3 mm

Typ Sondenlänge Anschlussgewinde Tank Anschlussstecker Gehäuse Bestell-Nr.
LFT0200-01B1A20 200 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043631
LFT0300-01B1A20 300 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043632
LFT0400-01B1A20 400 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043633
LFT0500-01B1A20 500 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043634
LFT0600-01B1A20 600 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043635
LFT0700-01B1A20 700 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043636
LFT0800-01B1A20 800 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043637
LFT0900-01B1A20 900 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043638
LFT1000-01B1A20 1000 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043639
LFT1100-01B1A20 1100 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043640
LFT1200-01B1A20 1200 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043641
LFT1300-01B1A20 1300 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043642
LFT1400-01B1A20 1400 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043643
LFT1500-01B1A20 1500 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043644
LFT1600-01B1A20 1600 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043645
LFT1700-01B1A20 1700 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043646
LFT1800-01B1A20 1800 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043647
LFT1900-01B1A20 1900 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043648
LFT2000-01B1A20 2000 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1043649

Ausgang: 4 Schaltausgänge- 2 Öffner und 2 Schließer/ Hysterese: 3 mm

Typ Sondenlänge Anschlussgewinde Tank Anschlussstecker Gehäuse Bestell-Nr.
LFT0200-01B0C40 200 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048239
LFT0300-01B0C40 300 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048240
LFT0400-01B0C40 400 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048241
LFT0500-01B0C40 500 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048201
LFT0600-01B0C40 600 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048242
LFT0700-01B0C40 700 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048243
LFT0800-01B0C40 800 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048244
LFT0900-01B0C40 900 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048202
LFT1000-01B0C40 1000 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048245
LFT1100-01B0C40 1100 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048246
LFT1200-01B0C40 1200 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048247
LFT1300-01B0C40 1300 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048248
LFT1400-01B0C40 1400 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048249
LFT1500-01B0C40 1500 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048250
LFT1600-01B0C40 1600 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048251
LFT1700-01B0C40 1700 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048252
LFT1800-01B0C40 1800 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048253
LFT1900-01B0C40 1900 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048254
LFT2000-01B0C40 2000 mm G 3/4 A M12x1, 8-polig 1048255

Wählen Sie ihre Konfiguration anhand des LFT Typenschlüssels. 
Weitere Bestellnummern erhalten Sie von SICK Vertriebsmitarbeitern.

Knopf zum Starten der Suche