Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Füllstandsensoren
Print
german>Home>Produkte>Füllstandsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LFP Cubic 

Flexibel bis zur Sondenspitze 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

Produktbeschreibung 
   

Der LFP Cubic ist ein Füllstandsensor für Flüssigkeiten unter Verwendung der TDR-Technologie – ein Verfahren zur Ermittlung von Laufzeiten elektromagnetischer Wellen. Aus der Zeitdifferenz zwischen dem ausgesandten und dem reflektierten Impuls wird ein Füllstandsignal generiert. Dieses kann der Sensor als kontinuierlichen Messwert ausgeben (Analogwert) sowie zusätzlich frei positionierbare Schaltpunkte daraus ableiten (Schaltausgang). Der LFP Cubic ist in nahezu allen Flüssigkeiten einsetzbar. Durch sein modulares Sondenkonzept ist es möglich, den Sensor schnell in jede Applikation zu integrieren. Der Sensor lässt sich auch bei belagbildenden und schäumenden Flüssigkeiten einsetzen. Die intuitive Einstellung des Sensors mit vier Tasten und Display machen eine einfache und schnelle Anpassung an die Messaufgabe möglich. Neben den diskreten Ausgangssignalen steht auch eine IO-Link-Schnittstelle zur Verfügung die zusätzliche wertvolle Prozessdaten an die Steuerungseinheit übertragen kann.

Produktmerkmale

  • Keine mechanisch bewegten Teile
  • Wechselbare und kürzbare Monosonde von 200 mm bis 2000 mm
  • Unempfindlich gegen Belagbildung
  • Prozesstemperatur bis 100 °C, Prozessdruck bis 10 bar
  • Kleine inaktive Bereiche, ideal für kleine Behälter
  • Genaue Messung auch bei wechselnden Flüssigkeiten
  • 3-in-1: Kombiniert Display, Analogausgang (gemäß NAMUR NE 43) und binären Ausgang
  • Hohe Schutzart IP 67, drehbares Gehäuse

Kundennutzen 

  • Robuste Ausführung erhöht die Lebensdauer
  • Hohe Flexibilität durch kürzbare und wechselbare Monosonde
  • Kostenersparnis durch mehrfache Ausgangssignale: ein System für Grenzstand- und kontinuierliche Füllstandmessung
  • Zeit- und Kostenersparnis durch einfache Inbetriebnahme und Wartungsfreiheit
  • Zeit- und Kostenersparnis durch Inbetriebnahme ohne Mediumsabgleich und ohne spätere Rekalibrierung
  • Flexible Installationsmöglichkeit durch kompaktes und drehbares Gehäuse
  • Hohe Verfügbarkeit auch bei mehreren parallel installierten Sensoren, da sich die Geräte gegenseitig nicht beeinflussen
  • Zeit- und Kostenersparnis durch universelle Technologie, die eine abgleichsfreie Messung von öl- und wasserbasierenden Flüssigkeiten ermöglicht

Einsatzbereiche

  • Überwachung von Kühl- und Schmiermitteln in Werkzeugmaschinen
  • Überwachung von Reinigungslösungen und Reinigungsmitteln im Maschinenbau
  • Befüllsysteme im Automobilbau
  • Füllstandmessung in industriellen Prozessen mit schwierigen Umgebungsbedingungen

 

Technologie 

 

Der LFP Cubic verwendet die TDR-Technologie (TDR = Time Domain Reflectometry) – ein Verfahren zur Ermittlung von Laufzeiten elektromagnetischer Wellen. In der Elektronik des Sensors wird ein niedrigenergetischer elektromagnetischer Impuls erzeugt, in die Koaxialsonde eingekoppelt und entlang dieser Sonde im Inneren geführt. Trifft dieser Impuls nun auf die Oberfläche der zu messenden Flüssigkeit, so wird ein Teil des Impulses dort reflektiert und läuft an der Sonde entlang wieder zur Elektronik zurück, welche dann aus der Zeitdifferenz zwi-schen dem ausgesandten und dem empfangenen Impuls den Füllstand errechnet. Diesen kann der Sensor als kontinuierlichen Messwert ausgeben (Analogausgang) sowie zusätzlich frei positionierbare Schaltpunkte daraus ableiten (Schaltausgang).

 

Bestellinformation 

 
 

Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.

  • Ausgangssignal: 1x PNP + 1x PNP/NPN + 4 … 20 mA/0 …10 V
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C
  • Prozessdruck: –1 bar ... +10 bar
  • Gehäusematerial: Kunststoff PBT
  • Elektrischer Anschluss: M12x1, 5-pol.
  • Schutzart: IP 67, EN 60529 

LFP Cubic mit Prozessanschluss G 3/4 A

Typ  Sodenlänge Bestell-Nr.
LFP0200-A4NMB 200 mm 1057073
LFP0300-A4NMB 300 mm 1057074
LFP0400-A4NMB 400 mm 1057075
LFP0500-A4NMB 500 mm 1057076
LFP0600-A4NMB 600 mm 1057077
LFP0700-A4NMB 700 mm 1057078
LFP0800-A4NMB 800 mm 1057079
LFP0900-A4NMB 900 mm 1057080
LFP1000-A4NMB 1000 mm 1057081
LFP1100-A4NMB 1100 mm 1057082
LFP1200-A4NMB 1200 mm 1057083
LFP1300-A4NMB 1300 mm 1057084
LFP1400-A4NMB 1400 mm 1057085
LFP1500-A4NMB 1500 mm 1057086
LFP1600-A4NMB 1600 mm 1057087
LFP1700-A4NMB 1700 mm 1057088
LFP1800-A4NMB 1800 mm 1057089
LFP1900-A4NMB 1900 mm 1057090
LFP2000-A4NMB 2000 mm 1057091

LFP Cubic mit Prozessanschluss 3/4 NPT

Typ  Sodenlänge Bestell-Nr.
LFP0200-B4NMB 200 mm 1057092
LFP0300-B4NMB 300 mm 1057093
LFP0400-B4NMB 400 mm 1057094
LFP0500-B4NMB 500 mm 1057095
LFP0600-B4NMB 600 mm 1057096
LFP0700-B4NMB 700 mm 1057097
LFP0800-B4NMB 800 mm 1057098
LFP0900-B4NMB 900 mm 1057099
LFP1000-B4NMB 1000 mm 1057100
LFP1100-B4NMB 1100 mm 1057101
LFP1200-B4NMB 1200 mm 1057102
LFP1300-B4NMB 1300 mm 1057103
LFP1400-B4NMB 1400 mm 1057104
LFP1500-B4NMB 1500 mm 1057105
LFP1600-B4NMB 1600 mm 1057106
LFP1700-B4NMB 1700 mm 1057107
LFP1800-B4NMB 1800 mm 1057108
LFP1900-B4NMB 1900 mm 1057109
LFP2000-B4NMB 2000 mm 1057110

Knopf zum Starten der Suche