Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Füllstandsensoren
Print
german>Home>Produkte>Füllstandsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LFH 

Hydrostatische Füllstandmessung auf hohem Niveau 

 
   Web Part Container
   Tab Section
 
 

Merkmale 

Produktbeschreibung 

Bei der Pegelsonde LFH handelt es sich um einen präzisen Druckmessumformer zur kontinuierlichen Füllstand-messung . Die Flüssigkeitssäule über der Sonde erzeugt einen hydrostatischen Druck, der unmittelbar Aufschluss über den Füllstand gibt. Die LFH hängt frei an ihrem Anschlusskabel, mit dem sie fest verbunden ist, in der zu überwachenden Flüssigkeit. Dadurch werden Bohrungen in der Behälterwand vermieden.

Produktmerkmale

  • Eintauchtiefe bis zu 100 m (optional bis zu 250 m)
  • Messbereiche von 0…1 mWs bis 0…100 mWs (optional bis zu 250 mWs)
  • Edelstahlmembran
  • Hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse mit Schutzkappe aus PA
  • Schutzart IP68
  • Mit diversen Kabellängen erhältlich
  • Kabelmaterial PUR, FEP-Kabel für agressive Medien ist optional erhältlich
  • Maximale Zugfestigkeit des Kabels 1000 N
  • Optionale Temperaturmessung mit integriertem Pt 100-Element (4-Leiter)
  • Längswasserfestigkeit verhindert Eindringen von Wasser in die Sonde bei beschädigtem Kabelmantel (optional)

Kundenutzen

  • Ermöglicht die Füllstandmessung auch unter schwierigen Bedingungen, unter denen andere Messverfahren scheitern
  • Keine Bohrungen in der Behälterwand notwendig
  • Die Sonde kann zur Reinigung einfach aus der Flüssigkeit entnommen werden
  • Hohe Zuverlässigkeit durch hohe mechanische Stabilität und robuste Materialien

Einsatzbereiche

  • Tiefbrunnen
  • Hydrostatische Flüssigkeitsfüllstandmessung in großen Tank
  • Bis zu 100 m Wassertiefe (optional bis zu 250 m)
  • Abwasserkläranlagen

Technologie 

 
Zur Füllstandmessung werden hochempfindliche Relativdruckmessumformer mit Edelstahlmembranen eingesetzt. Der zur hydrostatischen Füllstandmessung notwendige Druckausgleich zur Atmosphäre geschieht über eine Kapillarleitung im Innern des Anschlusskabels. Der LFH liefert ein dem anliegenden Druck und damit der Höhe der Flüssigkeitssäule oberhalb der Sonde proportionales Ausgangssignal.

Bestellinformation 

 

Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne (BFSL)
4...20 mA, 2-Leiter
Standardkabel (PUR, -10...+50 °C)
Versorgungsspannung 10...30 V DC

Typ Messbereich Kabellaenge Bestell-Nr.
LFH-SBX25G1AS01SZ0 0.25 bar 1.5m 6040938
LFH-SBX25G1AS03SZ0 0.25 bar 3m 6040939
LFH-SBX25G1AS05SZ0 0.25 bar 5m 6040940
LFH-SBX25G1AS10SZ0 0.25 bar 10m 6040941
LFH-SBX40G1AS05SZ0 0.4 bar 5m 6040942
LFH-SBX40G1AS10SZ0 0.4 bar 10m 6040943
LFH-SBX40G1AS15SZ0 0.4 bar 15m 6040944
LFH-SBX40G1AS20SZ0 0.4 bar 20m 6040945
LFH-SBX60G1AS05SZ0 0.6 bar 5m 6040946
LFH-SBX60G1AS10SZ0 0.6 bar 10m 6040947
LFH-SBX60G1AS15SZ0 0.6 bar 15m 6040948
LFH-SBX60G1AS20SZ0 0.6 bar 20m 6040949
LFH-SB1X0G1AS10SZ0 1.0 bar 10m 6040950
LFH-SB1X0G1AS15SZ0 1.0 bar 15m 6040951
LFH-SB1X0G1AS20SZ0 1.0 bar 20m 6040952
LFH-SB1X0G1AS25SZ0 1.0 bar 25m 6040953
LFH-SB1X6G1AS15SZ0 1.6 bar 15m 6040954
LFH-SB1X6G1AS20SZ0 1.6 bar 20m 6040955
LFH-SB1X6G1AS25SZ0 1.6 bar 25m 6040956
LFH-SB1X6G1AS30SZ0 1.6 bar 30m 6040957

 

Knopf zum Starten der Suche