Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Füllstandsensoren
Print
german>Home>Produkte>Füllstandsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

MHF15 - Einfach, kompakt        und robust 

 

 
   Web Part Container
   Tab Section
 
 

Merkmale 

 

Produktbeschreibung

Der MHF15 ist ein kompakter optischer Füllstandgrenzschalter, der sich vor allem durch seine extrem einfache Inbetriebnahme auszeichnet. Als Sensorbasis dient die über Jahrzehnte optimierte und bewährte Technik der energetischen SICK-Reflexions-Lichttaster. Dies ermöglicht einen einfachen, robusten und zuverlässigen Sensoraufbau. Durch die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen wie Edelstahl 1.4404 und Polysulfon sowie die Ausführung des Gehäuses in Schutzart IP 69K gewährleistet der MHF15 eine hohe Sicherheit nicht nur auf der Prozessseite, sondern auch bei widrigen Umgebungsbedingungen außerhalb des Tanks. Eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme, die gänzlich auf einen Mediumsabgleich verzichtet, reduziert nicht nur die Inbetriebnahmekosten, sondern auch die Wartung. Aufgrund der optischen Technologie ist der MHF15 besonders für wasserbasierte Medien geeignet.

Produktmerkmale

  • Robuste Füllstandmessung in flüssigen Medien ohne zusätzliche Anforderungen
  • Kleine und kompakte Bauweise, kein Mediumsabgleich notwendig
  • Prozesstemperatur bis 55 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • Schutzart IP 67 und IP 69K
  • Prozessanschluss G ½
  • Hohe Beständigkeit durch Edelstahlgehäuse 1.4404, Kegelspitze aus Polysulfon
  • Ausgang als PNP- oder NPN-Transistor verfügbar
  • FDA-konform, UL

Kundennutzen

  • Kleiner und kompakter Sensor auch für schwierige Einbausituationen mit wenig Platz
  • Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle Inbetriebnahme ohne Mediumsabgleich
  • Reduzierter Wartungsaufwand, da keine mechanisch bewegten Teile verwendet werden und auch im Langzeitbetrieb keine Rekalibrierung notwendig wird

Einsatzbereiche

  • Füllstandkontrolle, insbesondere in wässrigen und wasserbasierten Flüssigkeiten
  • Trockenlaufschutz für Pumpen
  • Niveauüberwachung in Spüleinheiten von Reinigungsanlagen

Technologie 

 

Die Linse des optischen Grenzstandschalters MHF15 ist eine Kegelspitze aus Polysulfon. Die unterschiedlichen Brechungsindizes von Wasser und Luft bewirken entweder eine Totalreflexion im Prisma oder das Austreten des Lichts.

Bestellinformation 

 

MHF15

  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Prozesstemperatur: –25 °C ... +55 °C
  • Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, Polysulfon, NBR
  • Elektrischer Anschluss: M12x1, 4-pol.
  • Schutzart: IP 67, IP 69K

 Typ Ausgangssignal Schaltart  Artikelnummer
MHF15-21NG1PSM 1x PNP Öffner 1052237
MHF15-21NG1HSM 1x PNP Schließer 1052273

MHF15-21NG1TSM

1x NPN Schließer

1052274

MHF15-21NG1NSM

1x NPN Öffner

1052272

 

Knopf zum Starten der Suche