Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Füllstandsensoren
Print
german>Home>Produkte>Füllstandsensoren
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LFV330 

Rohrverlängerter Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

Produktbeschreibung 
 

Der Vibrationsgrenzschalter LFV330 ist ein universell einsetzbarer Grenzschalter, der auch in schwierigen Umgebungsbedingungen millimetergenau die vordefinierten Füllhöhen in Flüssigkeitssystemen erfassen kann. Mit dem LFV330 steht eine rohrverlängerte Variante zur Vertikalmontage bis 6 Meter Schaltabstand zur Deckenhöhe zur Verfügung. Ob Maximalfüllhöhen in Behältern als Vollmeldung (Überfüllsicherung), Leermeldung oder als Trockenlaufschutz für Pumpen, der LFV330 arbeitet flüssigkeitsunabhängig, verschleiß- und wartungsfrei. Die robuste Schwinggabel aus Edelstahl wird piezoelektrisch angetrieben und schwingt auf ihrer Resonanzfrequenz. Wird die Schwinggabel mit Flüssigkeit bedeckt, ändert sich ihre Frequenz. Diese Änderung wird vom integrierten Elektronikeinsatz zuverlässig erfasst und in ein Schaltsignal umgewandelt. Eine breite Auswahl an Flansch-, Gewinde- und Hygieneanschlüssen sowie ein modulares Gehäusesystem ermöglichen kundenspezifische Lösungen. Durch die hohe Oberflächengüte (Ra <0,8 μm) in Verbindung mit aseptischen Prozessanschlüssen ist eine optimale und uneingeschränkte Reinhaltung möglich, selbst bei Anwendungen mit höchsten Hygieneanforderungen (EHEDG-Zertifikat). Ebenso sind Varianten für den Einsatz in explosiven Atmosphären, Überfüllsicherung nach WHG sowie mit Schiffszulassung (GL) verfügbar.

Produktmerkmale

  • Universelle Technologie für nahezu alle Flüssigkeiten
  • Inbetriebnahme ohne Befüllung
  • Mediumstemperatur bis 150°C
  • Unempfindlich gegen Anhaftungen
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit
  • EHEDG und FDA-konform
  • CIP- und SIP-fähig
  • Polierte Oberfläche

Kundennutzen

  • Wartungsfreier Grenzschalter; Einsparung von Wartungskosten
  • Zeitersparnis durch schnelle Inbetriebnahme
  • Sensortest im eingebauten Zustand
  • Keine Vorkalibrierung erforderlich, Kostenersparnis
  • Niedrige Einbaukosten
  • Flexibles und zuverlässiges Messsystem

Einsatzbereiche

  • Grenzstandüberwachung und Überfüllsicherung in Tanks, Vorrats- und Zwischenbehältern
  • Einsatz in der Lebensmittelindustrie durch aseptische Ausführungen
  • Voll- und Bedarfmelder in explosiven Atmosphären
  • Einsatz als Füllstandskontrolle in Container- und Frachtschiffen

Technologie 

 

Die robuste Schwinggabel aus Edelstahl wird piezoelektrisch angetrieben und schwingt auf ihrer Resonanzfre-quenz. Wird die Schwinggabel mit Flüssigkeit bedeckt, ändert sich die Resonanzfrequenz. Diese Änderung wird vom integrierten Elektronikeinsatz zuverlässig erfasst und in ein Schaltsignal umgewandelt.

Bestellinformation 

 

Länge bis 6.000 mm  frei wählbar, folgend beispielhafte Konfigurationen:

Gehäuse Kunststoff mit Kabeleinführung M20x1,5

Typ Prozessanschluss Ausgang Länge Bestell-Nr.
LFV330-XXNBVXPRX0100 Gewinde NPT3/4 (PN64, 316L) Relais 100 mm 6038973
LFV330-XXGBVXPRX0200 Gewinde G3/4A (PN64, 316L) Relais 200 mm 6039512
LFV330-XXGBVXPRX0300 Gewinde G3/4A (PN64, 316L) Relais 300 mm 6039663
LFV330-XXGBVXPRX0500 Gewinde G3/4A (PN64, 316L) Relais 500 mm 6039661

Gehäuse Aluminium mit Kabeleinführung M20x1,5

Typ Prozessanschluss Ausgang Länge Bestell-Nr.
LFV330-XXGBVXMTX0100 Gewinde G3/4A (PN64, 316L) Transistor 100 mm 6039668
LFV330-XXGBVXMRX0200 Gewinde G3/4A (PN64, 316L) Relais 200 mm 6039665
LFV330-XXGAVXMTX0300 Gewinde G1A (PN64, 316L) Transistor 300 mm 6039666
LFV330-XXNBVXMTX0500 Gewinde NPT3/4 (PN64, 316L) Transistor 500 mm 6039667

Gehäuse Edelstahl elektropoliert

Typ Prozessanschluss Ausgang Länge Bestell-Nr.
LFV330-XXGBVX8TX0100 Gewinde G3/4A (PN64, 316L) Transistor 100 mm 6039669
LFV330-XXNBVX8TX0200 Gewinde NPT3/4 (PN64, 316L) Transistor 200 mm 6039670
LFV330-XXGBVX8RX0300 Gewinde G3/4A (PN64, 316L) Relais 300 mm 6039664
LFV330-XXGBVX8RX0500 Gewinde G3/4A (PN64, 316L) Relais 500 mm 6039662

Wählen Sie ihre Konfiguration anhand des LFV330 Typenschlüssels. 
Weitere Bestellnummern erhalten Sie von SICK Vertriebsmitarbeitern.

Knopf zum Starten der Suche