Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Füllstandsensoren
Print
german>Home>Produkte>Füllstandsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LFP Inox 

TDR-Füllstandsensor für Flüssigkeiten 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

 

Produktbeschreibung

Der LFP Inox ist ein hygienischer Füllstandsensor für Flüssigkeiten unter Verwendung der TDR-Technologie – ein Verfahren zur Ermittlung von Laufzeiten elektromagnetischer Wellen. Aus der Zeitdifferenz zwischen dem ausgesandten und dem reflektierten Impuls wird ein Füllstandsignal generiert. Dieses kann der Sensor als kontinuierlichen Messwert ausgeben (Analogwert) sowie zusätzlich frei positionierbare Schaltpunkte daraus ableiten (Schaltausgang). Durch die Verwendung von FDA-konformen Werkstoffen, gepaart mit einem EHEDG-zertifizierten Design, gewährleistet der LFP Inox eine optimale und uneingeschränkte Reinhaltung, selbst bei höchsten hygienischen Anforderungen. Sein modulares Anschlusssystem ermöglicht einen einfachen und flexiblen Einbau in jeder Applikation. Der Einsatz unter CIP- und SIP-Bedingungen ist durch die hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit uneingeschränkt möglich. Die Kommunikations-fähigkeit via IO-Link zu übergeordneten Steuerungseinheiten rundet das Profil ab.

Produktmerkmale

  • Füllstandmessung in hygienischen Applikationen
  • Manuell kürzbare Monosonde bis 2.000 mm Länge mit Ra ≤ 0,8 µm
  • Prozesstemperatur bis 150 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • CIP/SIP-beständig
  • Hohe Schutzart IP 67 und IP 69K
  • Wechselbare hygienische Prozessanschlüsse
  • 3-in-1: Kombiniert Display, Analogausgang und binären Ausgang
  • Analogausgang 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V umschaltbar plus zwei Transistor-Ausgänge

Kundennutzen

  • Robuste Ausführung erhöht die Lebensdauer
  • Hohe Flexibilität durch kürzbare Sonde und wechselbares Anschluss-konzept
  • Kostenersparnis durch mehrfache Ausgangssignale: ein System für Grenzstand- und kontinuierliche Füll-standmessung
  • Zeit- und Kostenersparnis durch einfache Inbetriebnahme und Wartungsfreiheit
  • Zeit- und Kostenersparnis durch Inbetriebnahme ohne Mediumsabgleich und ohne spätere Rekalibrierung

 

Technologie 

 
Der LFP Inox verwendet die TDR-Technologie (TDR = Time Domain Reflectometry) – ein Verfahren zur Ermittlung von Laufzeiten elektromagnetischer Wellen. In der Elektronik des Sensors wird ein niedrigenergetischer elektromagnetischer Impuls erzeugt, in die Koaxialsonde eingekoppelt und entlang dieser Sonde im Inneren geführt. Trifft dieser Impuls nun auf die Oberfläche der zu messenden Flüssigkeit, so wird ein Teil des Impulses dort reflektiert und läuft an der Sonde entlang wieder zur Elektronik zurück, welche dann aus der Zeitdifferenz zwi-schen dem ausgesandten und dem empfangenen Impuls den Füllstand errechnet. Diesen kann der Sensor als kontinuierlichen Messwert ausgeben (Analogausgang) sowie zusätzlich frei positionierbare Schaltpunkte daraus ableiten (Schaltausgang).

Bestellinformation 

 

Die dargestellten Artikelnummern zeigen eine Auswahl gängiger Konfigurationsvarianten und stellen einen Auszug des Produktsortiments dar.

  • Ausgangssignal: 1x PNP + 1x PNP/NPN + 4 … 20 mA/0 …10 V
  • Prozessanschluss: G 3/4 A
  • Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C
  • Prozessdruck: –1 bar ... +16 bar
  • Gehäusematerial: 1.4305
  • Elektrischer Anschluss: M12x1, 5-pol.
  • Schutzart: IP 67, IP 69K

Typ Sondenlänge Bestell-Nr.
LFP0300-G1NMB

 300 mm

1053288
LFP0400-G1NMB  400 mm 1052069
LFP0500-G1NMB  500 mm 1052070
LFP0600-G1NMB  600 mm 1052071
LFP0700-G1NMB  700 mm 1052072
LFP0800-G1NMB  800 mm 1052073
LFP0900-G1NMB  900 mm 1052074
LFP1000-G1NMB  1.000 mm 1052075
LFP1100-G1NMB  1.100 mm 1052076
LFP1200-G1NMB  1.200 mm 1052077
LFP1300-G1NMB  1.300 mm 1052078
LFP1400-G1NMB  1.400 mm 1052079
LFP1500-G1NMB  1.500 mm 1052080
LFP1600-G1NMB  1.600 mm 1052081
LFP1700-G1NMB  1.700 mm 1052082
LFP1800-G1NMB  1.800 mm 1052083
LFP1900-G1NMB  1.900 mm 1052084
LFP2000-G1NMB  2.000 mm 1052085

Wählen Sie ihre Konfiguration anhand des LFP Inox Typenschlüssels. 
Weitere Bestellnummern erhalten Sie von SICK Vertriebsmitarbeitern.

Knopf zum Starten der Suche