Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Füllstandsensoren
Print
german>Home>Produkte>Füllstandsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LBV331 

Rohrverlängerte Vibrationsschwinggabel für Schüttgüter 

 
   Web Part Container
   Tab Section
 
 

Merkmale 

 

Produktbeschreibung

Der Vibrationsgrenzschalter LBV331 erledigt robust und zuverlässig die Aufgaben als Voll-, Leer- oder Bedarfsmelder in Schüttgütern. Durch die Stabbauform ist ein Verklemmen von Schüttgut nicht möglich. Der robuste Sensoraufbau aus Edelstahl wird piezoelektrisch angetrieben; wird der Stab mit Schüttgut bedeckt, so ändert sich die Schwingungsamplitude. Diese Änderung wird zuverlässig erfasst und in ein Schaltsignal umgewandelt. Durch die gute Reinigbarkeit des Monostabes sind die Sensoren auchfür den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Der rohrverlängerte Sensor LBV331 wird mit Schaltabständen bis zu 6 m zur Vertikalmontage eingesetzt. Mit einer Vielzahl von Prozessanschlüssen sowie mehreren Elektronikvarianten bietet der LBV301 eine Lösung für fast alle Anwendungen, auch in explosiven Atmosphären.

Produktmerkmale

  • Robuster Geräteaufbau mit Rohrverlängerung bis 6 m
  • Auswahl aus unterschiedlichen Gehäusewerkstoffen und elektrischen Ausgangssignalen
  • Kein festsetzen oder verklemmen von Schüttgut am Sensor
  • Inbetriebnahme ohne Befüllung
  • Prozesstemperatur bis 250 °C
  • Polierte Varianten für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • ATEX-Zulassungen (1D/2D/1G/2G) verfügbar

Kundennutzen

  • Vertikalmontage auch in schwierigen Einbau- und Umgebungsbedingungen
  • Einfacher Einbau, kein Mediumsabgleich notwendig
  • Einfache Bedienung und Integration
  • Hohe Verfügbarkeit durch den Monosensor
  • Einfache Sensorüberpürfung im eingebauten Zustand möglich
  • Flexibles und zuverlässiges Messsystem für eine Vielzahl von Anwendungen

Technologie 

 

Der robuste Schwingstab aus Edelstahl wird piezoelektrisch angetrieben und schwingt auf  seiner Resonanzfrequenz. Wird der Schwingstab mit Schüttgut bedeckt, ändert sich die Resonanzfrequenz.

Diese Änderung wird vom integrierten Elektronikeinsatz zuverlässig erfasst und in ein Schaltsignal umgewandelt.

Bestellinformation 

 

Rohrverlängerte Varianten sind bis  6 m verfügbar

  • Prozesstemperatur: -50 ... 150°C
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP 66, IP 67
  • Prozessanschlus: G 1 PN 16
  • Stecker: M20x1,5
  •  

     Typ  Ausgang  Verlängerung  Bestellnummer
     LBV331-XXAGCCKMX01000  Kontaktloser Schalter  1000 mm 6044874
     LBV331-XXAGCRKMX01000  Relais  1000 mm 6044875
     LBV331-XXAGCTKMX01000  Transistor NPN/PNP  1000 mm 6044876

    LBV331-XXAGCNKMX01000

     NAMUR-Signal  1000 mm

    6044877

    Wählen Sie Ihre Konfiguration anhand des LFV330 Typenschlüssels. 
    Weitere Bestellnummern erhalten Sie von SICK Vertriebsmitarbeitern.
    Knopf zum Starten der Suche