Hydraulik, Pneumatik sowie Kühl- und Schmierprozesse stehen im Zentrum fast aller automatisierten Bearbeitungsprozesse. Mit modernen Technologien bietet SICK Kunden im Maschinen- und Werkzeugbau Effizienzsteigerungen mit einfachen und universal einsetzbaren Sensoren
Reinigungsanlagen: Der TDR-Füllstandsensor LFT von SICK überwacht kontinuierlich den Füllstand des Reinigungsgemischs und lässt sich hierbei auch nicht von hohen und dichten Schäumen im Tank beeinflussen. Zusätzlich zum Analogsignal liefert der Sensor 2 Schaltsignale als Überfüll- und Leerlaufsicherung
Drei Schwinggabeln LFV200 von SICK detektieren als Grenzstandmelder jeweils den Maximal-, Minimal- und Bedarfslevel im Kühlschmiermittelbehälter einer Filtereinheit. Verschmutzungen und Metallspäne beeinflussen das Messergebnis des robusten Systems nicht.
Für eine kontinuierliche Füllstandsüberwachung von Kühlschmiermittel ermöglicht der Füllstandssensor LFT.
Der SICK Druckschalter PBS überwacht kontinuierlich den Druck im Hydrauliksystem und sorgt so für den korrekten Anpressdruck der Maschine
In einem fast identischen Konzept überwacht der SICK Druckschalter PBS kontinuierlich den Druck im Pneumatiksystem von pneumatischen Pressen und sorgt so für den korrekten Pressendruck während des Pressvorgangs