Print
Temperaturüberwachung einfach gemacht: Temperaturschalter TBS
Temperaturschalter TBS
Der Temperaturschalter TBS besticht durch einfache Bedienung und robustes Design. Er ist konzipiert für die Temperaturmessung, beispielsweise von Hydraulikölen, Kühlschmiermitteln und Reinigungsflüssigkeiten. Mit bis zu zwei Schaltausgängen und einem Analogausgang ist er universell einsetzbar. Das große, gut lesbare Display und drei große Tasten erleichtern die Einstellung.
Flexibel bis zur Sodenspitze: Füllstandssensor LFP Cubic
Füllstandmessung mit TDR-Technologie
Der LFP Cubic ist ein kosteneffizienter Füllstandssensor für nahezu alle Flüssigkeiten - er arbeitet kalibrierungsfrei, egal ob in wasser- oder ölbasierten Medien. Durch sein modulares Sondenkonzept ist es möglich, den Sensor schnell in jede Applikation zu integrieren. Der Sensor lässt sich auch bei belagbildenden und schäumenden Flüssigkeiten einsetzen.

Produktkatalog

Fluidsensorik