|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Vlastosti
Popis produktu
Sonda pro měření výšky hladiny LFH funguje na principu hydrostatického měření kapalin. Jedná se o voděodolný tlakový převodník, který je ponořen přímo do nádrže, společně s kabelem dostatečné délky. Není tedy nutné vrtat otvor do nádoby, ale snímač snadno spustíte z vrchu nádoby. Výstupem snímače je analogový signál, který je přímo úměrný hydrostatickému tlaku a tedy i výšce hladiny.
Vlastnosti produktu
- Hloubka ponoru až 100 m (volitelně až do 250 m)
- Rozsah měření 0 ... 1 mH2O až 0 ... 100 mH2O (volitelně až do 250 mH2O)
- Membrána z nerezové oceli
- Hermeticky uzavřené pouzdro z nerezové oceli s ochranou plastovou čepičkou
- Třída krytí IP 68
- Dostupný s různě dlouhými kabely
- Kabel z PUR, volitelně dostupný FEP - teflonový kabel pro agresivní média
- Maximální zátěžná síla kabelu v tahu 1000 N
- Volitelně dostupná i možnost měření teploty s integrovaným Pt100-snímačem, 4-vodič
Výhody pro zákazníka
- Měření výšky hladiny i ve velice náročných podmínkách, kde ostatní technologie selhávají
- Bez nutnosti vrtání otvoru do nádoby
- V případě nutnosti čištění, lze sondu snadno vytáhnout z ven nádoby
- Vysoká spolehlivost zajištěná použitím kvalitních materiálů a skvělé konstrukce
Aplikace
- Hluboké studny
- Velké nádrže kapalin
- Vodní elektrárny
- Čističky odpadních vod
Technologie
Pro měření výšky hladiny je použitý citlivý tlakový převodník s membránou z nerezové oceli, měřicí relativní tlak. Hydrostatické měření potřebuje kompenzovat atmosferický tlak, to je u tohoto snímače zajištěno kapilární trubičkou, která je umístěna v kabelu snímače. Výstup sondy LFH je přímo úměrný vzniklému tlaku a tedy i přímo úměrná výšce hladiny vodního sloupce (nebo sloupce jiné kapaliny).
Objednací informace
Přesnost+/- 0.5% z rozsahu 4...20 mA, 2-vodič Standardní kabel (PUR, -10...+50°C) Napájení 10...30 V DC
| LFH-SBX25G1AS01SZ0 |
0.25 bar |
1.5m |
6040938 |
| LFH-SBX25G1AS03SZ0 |
0.25 bar |
3m |
6040939 |
| LFH-SBX25G1AS05SZ0 |
0.25 bar |
5m |
6040940 |
| LFH-SBX25G1AS10SZ0 |
0.25 bar |
10m |
6040941 |
| LFH-SBX40G1AS05SZ0 |
0.4 bar |
5m |
6040942 |
| LFH-SBX40G1AS10SZ0 |
0.4 bar |
10m |
6040943 |
| LFH-SBX40G1AS15SZ0 |
0.4 bar |
15m |
6040944 |
| LFH-SBX40G1AS20SZ0 |
0.4 bar |
20m |
6040945 |
| LFH-SBX60G1AS05SZ0 |
0.6 bar |
5m |
6040946 |
| LFH-SBX60G1AS10SZ0 |
0.6 bar |
10m |
6040947 |
| LFH-SBX60G1AS15SZ0 |
0.6 bar |
15m |
6040948 |
| LFH-SBX60G1AS20SZ0 |
0.6 bar |
20m |
6040949 |
| LFH-SB1X0G1AS10SZ0 |
1.0 bar |
10m |
6040950 |
| LFH-SB1X0G1AS15SZ0 |
1.0 bar |
15m |
6040951 |
| LFH-SB1X0G1AS20SZ0 |
1.0 bar |
20m |
6040952 |
| LFH-SB1X0G1AS25SZ0 |
1.0 bar |
25m |
6040953 |
| LFH-SB1X6G1AS15SZ0 |
1.6 bar |
15m |
6040954 |
| LFH-SB1X6G1AS20SZ0 |
1.6 bar |
20m |
6040955 |
| LFH-SB1X6G1AS25SZ0 |
1.6 bar |
25m |
6040956 |
| LFH-SB1X6G1AS30SZ0 |
1.6 bar |
30m |
6040957 |
|
|