| |
Robust, präzise, intelligent: IO-Link-fähiger Lichtaster WT12-3 für extreme Bedingungen Waldkirch, im November 2007 – Erstmals auf der Messe SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg 2007 präsentiert SICK den neuen Lichtaster WT12-3. Wichtigste Merkmale des Sensors sind seine robuste Ausführung, das präzise Schaltverhalten, die elektronische und damit exakte und driftfreie Einstellung der Hintergrund-Ausblendung sowie die intelligenten Diagnosemöglichkeiten per I/O-Link.
Prozesssicherheit bei widrigen Einsatzbedingungen ist für den WT12-3 oberstes Gebot. Aus diesem Grund besitzt der Lichttaster ein robustes, hochdruckfestes Metallgehäuse, das die Anforderungen der Schutzart IP69k erfüllt. Auch die Beständigkeit gegenüber Reinigungs-, Desinfektionsmitteln und Schmierölen eröffnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten im rauen Betriebsumfeld – und das im Temperaturbereich von –40°C bis + 60°C. Wird Extremes gefordert, ist der WT12-3 optional mit Teflonbeschichtung erhältlich.
Präzision integriert
Mit dem WT12-3 lassen sich anspruchsvolle Applikation, in denen es auf Genauigkeit ankommt, sicher und zuverlässig lösen. Möglich machen dies u.a. der kleine, exakte Lichtfleck, mit dem Objekte präzise erfasst werden. Dabei werden optische Störreflexionen aus dem Umfeld unterdrückt zuverlässig. Die kurze Ansprechzeit gewährleistet bei schnellen Prozessgeschwindigkeiten eine sichere Detektion.
Mit Vorder- oder mit Hintergrundausblendung verfügbar
Je nach Aufgabenstellung gibt es den Lichttaster WT12-3 wahlweise mit Hintergrund- oder Vordergrundausblendung. Beides wird elektronisch eingestellt – wahlweise über ein „klassisches“ Potenziometer oder – neu und besonders einfach – über Teach-in. Im Betrieb informieren zwei rundum erkennbare Anzeige-LEDs am Gerät über den aktuellen Stand der Betriebsspannung und des Lichtempfanges des WT12-3.
Per I/O-Link in die Feldbusumgebung
Die WT12-3 ist I/O-Link-fähig und kann per Feldbus aus der Ferne parametriert und überwacht werden. Einstellungen und Betriebszustände lassen sich protokollieren und speichern und sind jederzeit abrufbar. Dadurch werden vorbeugende Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen möglich. Die Gefahr kostspieliger Maschinenstillstände wird enorm reduziert; bei einem Produktwechsel verkürzen sich die Umrüstzeiten deutlich.
Passt perfekt
Der Lichtaster WT12-3 passt sich perfekt den konstruktiven Bedingungen in der Maschine an. Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten, wie z.B. die Schwalbenschanzbefestigung, oder die drehbare Anschlusstechnik ermöglichen besonders flexible Einbaulösungen.
|
|