| |
Lichtleiter-Lichtschranke mit „Teach & Go“ Waldkirch, im November 2007 – Platzsparend montieren, einfach einlernen, sicher detektieren und schnell schalten – das sind die Stärken der neuen „Teach & Go“-Lichtleiter-Lichtschranke WLL170T-2. Im Zusammenspiel mit mehr als 100 verschiedenen Lichtleitern aus Kunststoff oder aus Glasfaser eröffnet sie gerade im kompakt bauenden Maschinenumfeld ideale Automatisierungslösungen.
Bei der WLL170T-2 handelt es sich um eine Lichtschranke für Lichtleiter zur Hutschienenmontage im Schaltschrank. Die WLL170T-2 eignet sich besonders für Standardapplikationen und bietet selbst bei der Maximal-Reichweite von 4.000 mm noch hohe Funktionsreserven. Über Schnelligkeit verfügten die Sensoren im doppelten Sinn: Zum einen durch die High-Speed-Varianten mit 10 kHz Schaltfrequenz, zum anderen durch das unkomplizierte Einlernen der Schaltschwellen in jedem der vier möglichen Teach-Modi. Danach heißt es „go“, und die WLL170T-2 im IP-66-Gehäuse überzeugt durch ihr mikroprozessorunterstütztes und damit extrem stabiles und sicheres Schaltverhalten.
Breites Einsatzspektrum
Lichtschranken mit Lichtleitern sind immer dann erste Wahl, wenn nur wenig Montageplatz zur Verfügung steht. Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse untergebracht und werden an gut zugänglicher Stelle montiert. Ummantelte Kunststoff- oder Glasfaserlichtleiter bringen das Licht an den engen Einbauort. Die WLL170T-2 als „schlanker“ Zugang vom Sensor zum Objekt kommt vor allem in der Halbleiterindustrie, der Elektronikfertigung, in Verpackungsmaschinen, in Handling- und Montagesystemen, der Feinwerktechnik und verschiedenen Formen des Sondermaschinenbaus zum Einsatz.
|
|