| |
Erkennt transparente Etiketten: Der Ultraschall-Gabelsensor UF Waldkirch, im November 2007 – Mit dem neuen Ultraschall-Gabelsensor UF von SICK können Etiketten und Trägermaterialien jeder Farbe, Transparenz und Oberflächenbeschaffenheit zuverlässig erfasst werden. Sein Funktionsprinzip und das im Markt einmalig kompakte IP65-Metallgehäuses machen den UF auch dort einsetzbar, wo es rau und eng zugeht oder z.B. mit Verschmutzungen zu rechnen ist.
Transparente Etiketten auf transparentem Trägermaterial, Etiketten mit unterschiedlicher Bedruckung – gerade wenn die Erfassungssituation hohe Anforderungen stellt, ist die „Ultrasonic Fork“ (UF) die erste Wahl. Aber auch wenn es gilt, Klebeband auf einem Kuvert zu erfassen, die Locherkennung in einer Folie zu gewährleisten, Etikettenkanten von transparentem Material zu erkennen oder ein- und mehrlagiges Material zu unterscheiden, ist der UF bestens geeignet. Der Grund: Für das Ultraschall-Verfahren des UF sind nicht optische Eigenschaften entscheidend, sondern die von der Materialstärke abhängige Dämpfung der akustischen Signale des Sensors.
Erkennt Feinheiten mit High Speed
Mit dem UF reichen bereits 2 mm Abstand zwischen den Etiketten aus, um sie einzeln auf dem Trägerband zu detektieren. Die kurze Reaktionszeit macht den UF zu einem der schnellsten Gabelsensoren seiner Art. Detektionsvermögen und Geschwindigkeit - beides zusammen sorgt in der Maschine für ein genaues Aufbringen der Etiketten. Das Ausgangs-Schaltsignal kann der Anwender individuell festlegen, denn der UF kann standardmäßig sowohl NPN als auch PNP schalten.
Etikettenerkennung ist also keine Frage der Etikette(n), sondern des richtigen Ultraschall-Gabelsensors UF.
|
|