Suche   Starten
 
UC4 – der neue Hochleistungs-Ultraschallsensor im Würfelzucker-Design
Waldkirch, im November 2007 – Für die Objekterfassung auf engem Raum und bei schwierigen Oberflächen und andere Detektionsaufgaben mit extremen Anforderungen wurde bei SICK mit dem UC4 eine neue Baureihe von Mini-Ultraschallsensoren entwickelt. Mit ihrer sehr schmalen Ultraschallkeule und der millimetergenau einstellbaren Hintergrundausblendung sind die UC4-Sensoren in der Lage, Detektionsaufgaben mit hohen Präzisionsanforderungen auch unter erschwerten Bedingungen zuverlässig zu lösen.

So werden extrem dunkle und spiegelnde Oberflächen von den Sensoren der UC4-Baureihe sowie optisch schwer zu erkennende Objekte wie polykristalliner, nitritbeschichteter Solarzellen, texturierter Oberflächen, spiegelnder Hintergründe oder sonstiger Störkonturen auf Grund der Ultraschalltechnologie der UC4 Sensoren zuverlässig detektiert.

Versionen für verschiedene Einsatzbedingungen

Alle UC4-Sensoren stellen eine einmalige Kombination aus Kompaktheit, modernster Ultraschall-Technologie und präziser Hintergrundausblendung dar. Gemeinsam ist ihnen ihr etwa würfelzuckergroßes Kompaktgehäuse, das von den SICK-Lichttastern der WT4-Baureihen her bekannt und am Markt eingeführt ist. Unterschiede gibt es hinsichtlich der Reichweiten und der Temperaturkompensation: die Economy-Version verzichtet auf das letztgenannte Merkmal und bietet eine Reichweite von 150 mm, während die Standard-Version über eine Temperaturkompensation im Ultraschallkopf verfügt und bis zu 250 mm entfernte Objekte erfassen kann.

Schnell starten, flexibel schalten

Alle UC4-Versionen bieten ein sekundenschnelles Teach-in und sind in NPN- und PNP-Ausführung sowie mit invertierbarem Schaltausgang verfügbar. Weitere Betriebsmodi, wie Fensterbetrieb oder der Einsatz als Reflexionsschranke, unterstreichen die Vielseitigkeit dieser Sensorbaureihe.