Suche   Starten
 
„Smarte“ Lichtgitter-Lösung für Aufzüge, Automatiktüren und industrielle Applikationen
Waldkirch, im April 2008 – Das neue Lichtgitter SLG (für: Smart Light Grid) ist die betriebssichere und installationsfreundliche Lösung zur Überwachung von Aufzügen oder Automatiktüren sowie für Detektionsaufgaben an Kommissionierregalen oder auf Förderstrecken. Das SLG ist in einer flachen und einer schmalen Gehäusevariante – jeweils aus extrudiertem Kunststoff – verfügbar und eignet sich für Überwachungshöhen von 200 mm bis 1.400 mm. Es ist das erste Gerät seiner Art mit integriertem Teach in sowohl für die Parallel- als auch die noch feiner auflösende Kreuzstrahltechnik.

Das SLG bietet erstmals die Möglichkeit, die Strahltechnik und damit die Auflösung erst bei der Inbetriebnahme einzustellen und sie nicht bereits bei der Bestellung vorgeben zu müssen. Mit Parallelstrahltechnik bietet das SLG eine Auflösung von 40 mm; mit Kreuzstrahltechnik lässt sich diese auf 25 mm verbessern. Alle Einstellungen erfolgen über ein kapazitives Teach-Element, das geschützt in das Gehäuse integriert ist.

Schnell startklar

Die verschiedenen Montagehalterungen, die sich auf Wunsch kundenspezifisch modifizieren lassen, ermöglichen eine optimale Anbringung des SLG. Sender und Empfänger sind optisch synchronisiert. Als Ausrichthilfe bei der Inbetriebnahme bietet das Lichtgitter gut sichtbare Dioden.