Suche   Starten
 
Neuer Kompakt-Laserscanner S100 zur Objekterfassung und Kollisionsvermeidung
Waldkirch, im November 2007 – Mit dem Laserscanner S100 eröffnet SICK neue Möglichkeiten bei der Objekterfassung, Distanzüberwachung und Kollisionsvermeidung im industriellen Umfeld. Die kompakte und integrationsfreundliche Sensorlösung bietet u.a. einen großen Scanwinkel sowie umschaltbare Überwachungsfelder und eignet sich gleichermaßen für den stationären und mobilen Einsatz. Die beiden Versionen Standard und Professional bieten umfangreiche Basiseigenschaften und applikationsspezifische Funktionalitäten für nicht sicherheitsgerichtete Aufgaben

Der S100 ergänzt die Familie der kompakten Laserscanner von SICK und ist primär für den Einsatz in der Fabrikautomation und Lager-/ Fördertechnik konzipiert. Typische Applikationen sind u.a. die Überwachung von Bereichen bzw. Flächen, die Erfassung von Objekten innerhalb eines Feldes, Detektionsaufgaben, in denen der Einsatz von Reflektoren an den Objekten unzweckmäßig oder störend ist. In mobilen Anwendungen schont die geringe Stromaufnahme wertvolle Batteriekapazität. Zusätzlich steht ein Stand-by-Eingang zur Verfügung, mit dem sich das Gerät in einen Passivmodus setzen lässt. Darüber hinaus bietet der S100 höchste Flexibilität für den Inneneinsatz mit einem Arbeitstemperaturbereich von -10° C bis + 50° C.


S100: Weiter Scanwinkel, große Reichweite


Eines der wichtigsten Merkmale des S100 ist sein Scanwinkel von 270°. Dadurch kann beispielsweise an einer Elektrohängebahn auch in Kurven eine zuverlässige Distanzierung einzelner Förderelemente erreicht werden. An kleineren Maschinen und Anlagen lässt sich bei gegenüberliegender Eckmontage eine Rundumüberwachung erreichen. In anderen Anwendungen kann der “Rundumblick” des S100 sogar mehrere Standardsensoren ersetzen. Die maximale Schaltfeldreichweite beträgt 10 m bei 45% Remission – und bis zu einem Schaltfeldradius von 2 m werden selbst dunkelste Objekte mit nur 1,8% Remission zuverlässig erkannt.

Abgestufter Funktionsumfang für perfekt passende Lösungen

Aufbauend auf den genannten Gemeinsamkeiten bietet die Baureihe S100 zwei Scanner-Varianten mit abgestuftem Funktionsumfang. Der S100 Standard verfügt über zwei simultane Schaltfelder mit einstellbarer Objektauflösung. Der S100 Professional ist die richtige Wahl für komplexere Aufgabenstellungen. Diese löst das Gerät mit wahlweise acht Schaltfeldern bei 0,5° Winkelauflösung oder 16 Schaltfeldern bei 1,0° Winkelauflösung, die über ein Automatisierungssystem bedarfs- bzw. prozessgerecht umgeschaltet werden können.

Einfache Integration und Diagnose


Die Integration des S100 in mobile oder stationäre Maschinen und Anlagen ist auf einfache Weise möglich, da der Scanner mit 105 x 102 x 152 mm sehr kompakt ist und lediglich 1,2 kg wiegt. Die Anschlussleitung kann montagefreundlich auf Schraubklemmen gelegt und wahlweise über Kabelverschraubungen an der Rückseite oder an der Unterseite des Gehäuses herausgeführt werden. Kundenfreundlich zeigt sich die 7-Segment-Anzeige für eine schnelle Diagnose vor Ort sowie der Konfigurationsspeicher im Systemstecker mit Plug & Play – Funktion, der im Bedarfsfall einen Tausch des Geräts ohne jegliche Zuhilfenahme von Softwareprogrammen ermöglicht. Via CANopen ist eine direkte Einbindung in die Feldbusebene des Automatisierungssystem eines Fahrzeuges oder einer Anlage möglich.

Die bewährte und marktführende Laserscanner-Technologie von SICK und der individuell wählbare Funktionsumfang machen die Baureihe S100 für viele – nicht sicherheitsrelevante - Anwendungen zur wirtschaftlichen Automatisierungslösung.