Suche   Starten
 
RFI641 – das neue UHF-RFID-System für die Logistikautomation
Waldkirch, im November 2007 – Auf der Messe SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg präsentiert SICK ein leistungsfähiges RFID-System auf UHF-Basis für die Logistikautomation. An den Radio Frequency Interrogator RFI641 können bis zu vier Antennen angeschlossen werden. Aufgrund der hohen Reichweite von bis zu 6 m und der schnellen Datenübertragung können die Lesestellen sowohl seitlich der Materialflussstrecke als auch in Portalbauweise über die Fördertechnik oder direkt an einem Ladetor eingerichtet werden. Dank der Multiident- und der Antikollisions-Merkmale kann gleichzeitig eine Vielzahl passiver Transponder im Pulk erfasst werden. Dabei werden alle Datenträger, die den Standards EPCglobal und ISO 18000-6 entsprechen, sicher identifiziert. Übertragungstechnisch ist der RFI641 sowohl für die in Europa als auch die in den USA zugelassenen UHF-Bandbreiten (862-865 MHz bzw. 902-928 MHz) spezifiziert.

Ob in Produktionsanlagen, an stationären Fördersystemen oder in Kommissionierbereichen und Distributionszentren – der RFI641 ist die ideale Systemlösung zur Erfassung von transpondergekennzeichneten Objekten in Warenströmen. Der Reader wie auch die Antennen lassen sich schnell, einfach und platzsparend installieren. Die Konfiguration erfolgt per Web-Browser. Applikationsspezifische Software ist in den Reader integrierbar. Neben den vier Antennenanschlüssen verfügt der RFI641 über programmierbare digitale Eingänge, z.B. für eine Trigger-Lichtschranke. Ausgangsseitig bietet das Lesegerät je eine Ethernet und RS232-Datenschnittstelle, über die das RFID-System an eine SPS oder überlagerte SCM- oder ERP-Systeme abgebunden werden kann. Für diese Kommunikationsprozesse kann im RFI641 sowohl eine Datenfilterung als auch eine individuelle Festlegung der Datenausgabeformate umgesetzt werden. Die digitalen Schaltausgänge erlauben eine direkte Prozesssteuerung durch das RFID-System, z.B. das Aktivieren einer Weiche im Materialfluss oder einer Signaleinrichtung.

Modular und zukunftssicher

Der RFI641 ist durch sein modulares Konzept flexibel und preisgünstig einsetzbar. Antennen, Anschlusskabel, Ethernet- und RS 232-Datenleitungen sowie Transponder können anwendungsspezifisch ausgewählt werden. Darüber hinaus sind Firmware-Updates möglich, die das System an künftige Entwicklungen adaptierbar machen und so für ein hohes Maß an Investitionssicherheit sorgen.