| |
Mehr Anlagenverfügbarkeit mit neuen magnetischen Sicherheitsschaltern Waldkirch, im April 2008 – Die neuen Reed-Schalter der RE-Baureihe von SICK sind die ideale Wahl bei der Absicherung mechanisch trennender Schutzeinrichtungen an Maschinen und Anlagen. Ob bei Hauben, Türen oder Klappen – weder Vibrationen noch unpräzise Führungen oder hohe Anforderungen an die Beständigkeit im rauen Umfeld beeinträchtigen die sichere Funktion.
Verpackungsmaschinen, Nutzentrenner, Druck- und Konfektioniermaschinen sind nur einige der Maschinentypen, deren Zugriffsbereiche häufig durch Hauben, Klappen oder Türen geschützt werden. Die magnetischen Sicherheitsschalter RE11, RE21 und RE31 sind die optimale Lösung zur sicheren Überwachung dieser Schutzkomponenten, da sie Toleranzen in Türführungen und Maschinenöffnungen meistern, rauen Umfeldbedingungen widerstehen sowie verschleiß- und wartungsfrei sind. Dadurch bieten sie nicht nur Sicherheit bis Performance Level „e“, sondern gewährleisten gleichzeitig eine hohe Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit.
|
|