| |
Neue robuste Geräte- und Spiegelsäulen-Baureihe für Zugangs- und Gefahrstellenabsicherungen Waldkirch, im April 2008 – Mehr Robustheit, höchste Verfügbarkeit, eine einfache und kostengünstige Handhabung und Montage sowie passendes Zubehör, z.B. für Mutingapplikationen, zeichnen die neuen Geräte- und Spiegelsäulen-Baureihe von SICK aus. Sie stehen als Versionen mit Einzelspiegeln, einem durchgängigen Spiegel bis 2.200 mm Länge sowie Gerätesäulen zwei Außennuten zur Verfügung. Universalhalter und vormontierte Sensor-Kits für Mutinganwendungen erleichtern die einfache Montage und Ausrichtung.
Diese intelligente Montage- und Justagelösung mit Universalhaltern und Nutensteinen sowie der Geräteschutz gegen äußere Beschädigung gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit auch im rauen Einsatzumfeld. Überall dort, wo es gilt, bei automatisierten Materialtransporten zwischen Mensch und Material zu unterscheiden, erlauben vormontierte Kits mit Universalhaltern sowie Überbrückungssensoren bzw. Reflektoren die einfache Einrichtung von Mutingstationen. Das spezielle Hohlkammer-Profil ermöglicht den stabilen Aufbau bis 2400 mm Höhe.
Effizient, robust, flexibel
Spiegelsäulen ermöglichen es, die Lichtstrahlen von Sicherheits-Lichtvorhängen oder Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken umzulenken und so mehrere Seiten eines Zugangs oder einer Gefahrstelle mit nur einem Sicherheits-Lichtvorhang oder einer Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke zu überwachen. Typische Einsatzgebiete sind die Absicherung von Bearbeitungs- und Werkzeugmaschinen, von Roboterstationen oder von Palletierern und anderen Anlagenmodulen in der Lager-und Fördertechnik.
|
|