| |
Magnetische Zylindersensor MZT8: Kurze Bauform, einfaches Handling, beste Beständigkeit Waldkirch, im April 2008 – Zahlreiche Innovationen bietet der neue magnetische Zylindersensor MZT8. So ermöglicht die ASIC-Chiptechnologie von SICK eine der kürzesten Bauformen, kombiniert mit höchster Genauigkeit. Aufgrund des neuen Designs und des innovativen Fertigungsverfahrens erzielt der MZT8 zudem Bestergebnisse bei Handling und Dichtigkeit.
Mit einer Länge von nur 24 mm gehört der MZT8 zu den Platz sparendsten magnetischen Zylindersensoren auf dem Markt. Ein weiteres Highlight ist die Bedienfreundlichkeit. Erreicht wird sie zum einen durch die Möglichkeit der Drop-in-Einhandmontage in die Nut des Pneumatikzylinders. Zudem ist Befestigungsschraube „unverlierbar“ konstruiert, d.h. sie kann beim Fixieren des Sensors in der Zylindernut nicht herausfallen. Die Platzierung der Schraube in der Nähe zum Kabeleingang sorgt darüber hinaus für eine optimale Zugentlastung.
Präzise Positionserfassung ohne Hubverlust
Da sich beim MZT8 das Sensorelement im vorderen Bereich des Gehäuses befindet, kann das Gerät Kolbenpositionen ohne Hubverlust erfassen. Dabei wird eine sehr hohe Präzision erreicht, denn durch den speziell für diesen Sensor entwickelten ASIC beträgt die Streuung von nur +/- 5% – verglichen mit sonst üblichen +/- 25%! Damit bietet die Baureihe für jedes einzelne Gerät gleich bleibend homogene Schalteigenschaften.
Beste Beständigkeit
Der MZT8 bietet eine deutlich erhöhte Beständigkeit für raue Einsatzbedingungen. Die Materialien sind resistent u.a. gegen Schneidöle und Kühlflüssigkeiten. Das Gehäuse ist durch ein neues Produktionsverfahren vollkommen dicht und die Elektronik so vor Feuchtigkeit geschützt. Eingesetzt werden kann der MZT8 bei Betriebs-Umgebungstemperaturen zwischen -30° C und +80°C.
Perfekt für die Positionserfassung im Pneumatikzylinder: Der neue MZT8!
|
|