Suche   Starten
 
Kürzestes Vollmetallgehäuse in Edelstahl: Die Food & Beverage-Lichtschranke MH15V
Waldkirch, im November 2007 – Die kurze Bauform, die korrosionsbeständigen Materialien, das reinigungsfreundliche Wash Down-Gehäusedesign sowie die hohe Schutzart IP 69K nach DIN 40050 zeichnen die neue Lichtschrankenfamilie MH15V Food & Beverage aus. Konzipiert für den Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie erfüllt die MH15V Anforderungen chemischer Reinigungsprozesse, erhöhter Luftfeuchtigkeit sowie hoher Wasserdrücke bei der Außenreinigung von Anlagen. Bestätigt wird dies durch unabhängige Tests von ECOLAB und JohnsonDiversey.

Die Lichtschrankenfamilie MH15V wurde konsequent zur Lösung platzkritischer Applikationen in Handlings-, Abfüll- und Verpackungsanlagen entwickelt. Das extrem kurze M18-Gehäuse der MH15V Food & Beverage erlaubt die Montage unter beengten Platzverhältnissen. Bei Bedarf ermöglicht das neuartige Montagezubehör pfiffige Installationslösungen. Besonderer Wert wurde auf eine reinigungsbeständige Sensorausführung gelegt. Das Wash Down Design – es umfasst u. a. das Vollmetallgehäuse aus Edelstahl 316L, die plane Optik und die wasserdichte, Schutzarz IP69K ermöglicht eine schnelle und dabei gründliche Reinigung. Die Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln wurde in unabhängigen Tests von ECOLAB und JohnsonDiversey zertifiziert.

Komplette Baureihe

Ob Einweg-Lichtschranke mit 5m Reichweite, Reflexions-Lichtschranke mit 4,5 m Reichweite oder energetischer Reflexions-Lichttaster mit Tastweiten zwischen 100 mm und 350 mm - die MH15V bietet für jede Anwendung die passende Sensorausführung. Damit ist diese Lichtschrankenfamilie in zahlreichen Applikationen im Bereich Food & Beverage universell einsetzbar.