Suche   Starten
 
Füllstanderfassung und Trockenlaufschutz mit dem Vibrations-Grenzschalter LFV200
Waldkirch, im April 2008 – Mit dem LFV200 präsentiert SICK auf der Hannover Messe 2008 einen kompakten Grenzstandsensor mit Vibrationsgabel. Das Gerät eignet sich zur Erfassung von Flüssigkeiten in Lagertanks sowie in Rohrleitungen. Neben einer Ausführung für die Fabrikautomation steht der LFV200 in einer hygienegerechten Variante für den Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie zur Verfügung.

Der LFV200 ist als Vibrationsgrenzschalter konzipiert und kann dadurch Füllstandniveaus in Tanks und Rohrleitungen unabhängig von Mediumseigenschaften wie der Dichte, der Viskosität oder der Dielektrizitätskonstante erfassen. Das sehr kompakte Vibrationselement des Sensors wird piezoelektrisch betrieben und schwingt in seiner mechanischen Resonanzfrequenz. Starke Fremdvibrationen oder auch wechselndes Füllmedium beeinträchtigen die zuverlässige Funktion des LFV200 nicht. Wird die Schwinggabel – je nach Funktion als Maximal- oder Minimalwertgeber – vom Medium bedeckt bzw. von diesem freigegeben, ändert sich die Frequenz. Die Elektronik des LFV erkennt dies und gibt über den Transistorschaltausgang ein Schaltsignal aus.

Integrierte Funktionsüberwachung


Die Elektronik des LFV200 ist in einem robusten Edelstahlgehäuse untergebracht. Die Dimensionen der Anschlussgewinde betragen wahlweise 3/4“ oder 1“. Die Schwinggabel besteht aus Edelstahl. Bei der Lebensmittel-Ausführung ist sie poliert und besitzt dadurch die für diesen Einsatz erforderliche, reduzierte Rauigkeit. Gleichzeitig verfügt diese Version über Tri-Clamp-Anschlüsse und Milchrohr-Verschraubungen nach DIN 11851. Damit besitzt der LFV200 die für die jeweilige Applikation notwendige Robustheit – zumal der Sensor für Prozesstemperaturen von -40° C bis +150° C spezifiziert ist.

Ergänzt Füllstand-Produktportfolio von SICK


Der LFV200 ist die optimale Ergänzung zum Füllstandmesssystem LFT sowie zum gesamten Portfolio Füllstandmesstechnik von SICK. Je nach Applikation kann unter den verschiedenen Produkten die optimale Lösung gewählt werden.