| |
LFT: Grenzschalter und kontinuierliches Füllstands-Messsystem in einem Waldkirch, im November 2007 - Mit dem LFT präsentiert SICK ein innovatives Füllstandsmeßsystem für nahezu alle wasser- und ölbasierten Flüssigkeiten. Durch die Verbindung von TDR-Technologie (Time Domain Reflectometry) mit einer hochbeständigen Koaxial-Messsonde aus Edelstahl 1.4404 wird ein Höchstmaß an Unabhängigkeit von den Einbau- und Umgebungsbedingungen erreicht. Mit nahezu Totzonen-freien Messlängen vom 30 … 1.990 mm, den G ¾ A bzw. ¾“ NPT – Anschlussgewinden sowie der Teach in - Konfiguration über nur eine einzige Taste eignet sich das Füllstandsmesssystem LFT insbesondere für kleine bis mittlere Behälter und Tanks.
Das Besondere am LFT ist das innovative Messverfahren, bei dem niedrigenergetische Mikrowellenimpulse in eine Edelstahl-Koaxialsonde eingekoppelt werden. Treffen sie auf die Oberfläche des Füllmediums, wird ein Teil der elektromagnetischen Impulse reflektiert. Aus der Dauer bis zum Eintreffen am Sensorkopf errechnet das Gerät mit einer Genauigkeit von wenigen Millimetern den aktuellem Füllstand. Diese Technologie macht die Füllstandserfassung mit dem LFT unabhängig von den Einbau-, Behälter- und Mediumseinflüssen, da innerhalb der Messsonde immer definierte, interferenzfreie Umgebungszustände herrschen. Ändern sich die physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeiten, muss der LFT nicht neu konfiguriert werden.
Analog- und Schaltausgänge individuell nutzbar
Der Anwender kann mit dem LFT seine Füllstanderfassung individuell lösen. Der Sensor verfügt über einen 4-20 mA Analogausgang sowie vier Schaltausgänge, die alle einzeln programmiert werden können. Soll eine Min-Max-Steuerung realisiert werden, z.B. zur Pumpenansteuerung zwischen einem Minimal- und einem Maximalniveau, lassen sich zwei Schaltpunkte miteinander verknüpfen.
Einfache Bedienung
Der LFT wird auf einfache Weise in Betrieb genommen. Über nur eine Taste werden die Schaltpunkte gesetzt, die Schaltausgänge zwischen Öffner und Schließer umgeschaltet, die Hysterese für die Schaltausgänge vorgegeben und der tatsächliche Messbereich entlang der Koaxialsonde festgelegt.
Breites Applikationsfeld
Typische Einsatzgebiete für den LFT sind Behälter und Tanks in der Wasser- und Abwasserindustrie, der Maschinenbau, Werkzeugmaschinen oder CIP-Abfüllanlagen (Cleaning in Place). Hier beweist das nahezu verschleiß- und wartungsfreie Gerät bei unterschiedlichsten Füllmedien wie u.a. Kühlflüssigkeiten, Schleif- und Hydrauliköle oder Säuberungs-, Entfettungs- und Desinfektionsmittel seine hohe Präzision und Robustheit.
|
|