Suche   Starten
 
Fahrzeugsteuerung per Laser – bei allen Witterungs- und Lichtverhältnissen
Waldkirch, im April 2008 – Beim Laserscanner LD MRS handelt es sich um einen leistungsfähigen Sensor der selbst unter widrigen Bedingungen seine Umgebung zuverlässig erfassen kann.

Der LD MRS ist die Automatisierungsversion des von Ibeo für den Automobilbereich entwickelten LUX Laserscanners. Das System scannt und misst zeitgleich mittels vier paralleler Ebenen – wichtig um beispielsweise die Nickbewegungen eines Fahrzeuges zu kompensieren oder Steigungen zu erkennen. Zusätzlich erkennt der LD MRS pro Messung und pro Ebene bis zu drei aufeinander folgende Reflexionen, und das in einer Reichweite von bis zu 200 m. Dadurch können Hindernisse, aber auch Wegmarken, frühzeitig erkannt und in der Fahrzeugsteuerung berücksichtigt werden. Der LD MRS zeichnet sich zudem durch seine Robustheit bei allen Wetterlagen aus. Er arbeitet zuverlässig bei allen Witterungs- und Lichtverhältnissen – also auch bei Schneefall, Regen, Staub oder bei Dunkelheit.

Durch die exzellente Outdoor-Fähigkeit ist der LD MRS für die Bereiche Ports, Security sowie im Nutzfahrzeug-Bereich wie z.B. Reinigungsfahrzeuge und Landwirtschaftmaschinen besonders einsetzbar. Der LD MRS komplettiert somit die bereits bekannte und bewährte SICK Outdoor-Produktfamilie.
Die Serienproduktion des LD MRS wird im 4. Quartal 2008 starten.