Suche   Starten
 
Klasse an der Kasse: Präsentations-Scannen mit IT4600r
Waldkirch, im November 2007 – Ob als fest installierter Präsentationsscanner oder als Handscanner – der IT4600r eignet sich für häufige und schnelle Routine-Scanvorgänge, wie sie u.a. an Kassenterminals im Handel üblich sind. Dies liegt an vielen Merkmalen des Gerätes, u.a. der Möglichkeit zur omnidirektionalen Lesung, der großen Tiefenschärfe, der besseren Leseleistung und der hohen Bewegungstoleranz. Darüber hinaus zeichnet sich der IT4600r durch seine hohe Verfügbarkeit aus. Er besitzt keine beweglichen, verschleißanfälligen Teile – dafür aber 5 Jahre Gewährleistung.

Der IT4600r im schlagfesten Kunststoffgehäuse gehört zu den robustesten Geräten am Markt. Lesetechnisch ist der Handscanner für die Erfassung der üblichen 1D-, Stapel- und 2D-Codes bestens gerüstet. Sein Imager-Lesemodul kann die Codes nicht nur sicher, sondern auch in jeder Drehlage erfassen. Hinzu kommt seine große Tiefenschärfe – der Anwender muss also nicht lange den richtigen Leseabstand suchen, sondern bekommt schnell ein Leseergebnis. Das Gerät eignet sich aber auch besonders für den Betrieb als fest positionierter Präsentationsscanner im Kassenbetrieb. Hierbei sorgen zusätzliche LEDs im Imager-Modul eine optimale Ausleuchtung des Lesefeldes. Ein spezieller Betriebsmodus für schnelles Scannen garantiert noch mehr Leseleistung. Mit ihm erreicht der IT4600r eine horizontale Bewegungstoleranz, durch die es möglich ist, den Code mit einem Tempo von bis zu 0,5 m/s am Gerät “vorbeifliegen“ zu lassen.