| |
Mobile Datenübertragung per Licht: Mit 3Mbit/s vom Regalfahrzeug zur Steuerung Waldkirch, im April 2008 – Kompakte Abmessungen, integriertes Display mit umschaltbarer Trägerfrequenz (F1/2), 180 m Reichweite, Übertragungsraten bis zu 3Mbit/s und Profibus-Schnittstelle sind die wichtigsten Leistungsmerkmale der neuen ISD400 von SICK. Die Infrarot-Datenübertragungs-Lichtschranke wird zur Kommunikation zwischen mobilen, in der Regel schienengebundenen, Transportmitteln in einer Fahrgasse und einer stationären, überlagerten Steuerung eingesetzt. Systeme wie die ISD400 bewähren sich vielerorts als verschleißfreie Alternative zu Schleppkabeln.
Eine Übertragungsstrecke mit ISD400 besteht zwei Geräten, bei denen jeweils die entsprechende Trägerfrequenz über das Display ausgewählt wird. Dadurch muss nur ein Gerätetyp bestellt werden und als Erstzteil vorgehalten werden. Sowohl die stationäre als auch die auf einem Regalbediengerät, einem Querverteilwagen oder einem fahrerlosen Schienenfahrzeug mitfahrende Einheit verfügt jeweils über einen Datensender und einen Datenempfänger. Beide in ihren Abmessungen äußerst kompakten Einheiten können so auf optischem Weg über größere Entfernungen bidirektional kommunizieren. Die Punkt-zu-Punkt-Lichtstrecke wird während der Übertragung überwacht und eine Lichtwegunterbrechung sowohl optisch am Gerät angezeigt als auch über eine spezielle Funktionsschnittstelle ausgegeben. Durch eine Pegelanzeige im Display der ISD400 und die optische Ausrichthilfe ist eine sehr einfache Ausrichtung gewährleistet . Ein Fehlerzähler bietet bei Statusabfragen ein hohes Maß an Bedienfreundlichkei.
|
|