| |
Inspector – die intelligente Vision-Lösung für die Teileprüfung Waldkirch, im April 2008 – Der Inspector von SICK ist ein kompakter, bedienfreundlicher und zuverlässiger 2D-Visionsensor zur Prüfung von Teilen und Produkten in variablen Drehlagen und Positionen. Beleuchtung, Bildauswertung und Ethernet-Schnittstelle sind in das Gerät integriert. Der Inspector wurde für vielfältigste Anwendungsbereiche entwickelt. Sein robustes Design bewährt sich im rauen Umfeld des Fahrzeugbaus; von seinen intelligenten und schnellen Auswertungsprozessen profitieren Prozesse in der Verpackungsindustrie – auch solche mit hohen Geschwindigkeiten.
Der Inspector ist leistungsfähig wie eine Kamera und so einfach zu bedienen wie eine Standard-Lichtschranke. Seine beiden Beleuchtungsvarianten – Ringlicht oder diffuse Domleuchte – sind in das IP67-klassifizierte Metallgehäuse fest integriert. Die Dom-Leuchte ist vor allem bei glänzenden, reflektierenden Oberflächen ideal und liefert ein sehr homogenes Bild – der Schlüssel zu einer erfolgreichen Applikationslösung. Viele vergleichbare Systeme würden eine aufwendig gestaltete, kostspielige externe Beleuchtungsanordnungen benötigen.
Zuverlässige Qualitätssicherung in jeder Lage
Für die Prüfung von Teilen benötigt der Inspector keine wiederholend identische Lage. Unabhängig von Position und Ausrichtung werten die Software-Algorithmen des Inspector Kanten, Grauwerte oder Pixelsummen eines Prüflings innerhalb weniger Millisekunden aus. Im kontinuierlichen Betrieb wird kein Triggersignal benötigt – sobald das Objekt im Messfeld erkannt wird, erfolgen Bildaufnahme und Auswertung. Die zeitoptimierte Bildauswertung ermöglicht die Teileprüfung auch in High-Speed-Prozessen.
Konfiguration am Sensor oder am PC möglich
Der Inspector bietet verschiedene Möglichkeiten der Konfiguration – vom signalgesteuerten Teach-In zum externen Einlernen einer neuen Teilekontur bis zur PC-gestützten Konfiguration. Die Konfiguration per PC ermöglicht durch ihre auf intuitive Eingaben ausgerichtete, bedienfreundliche Oberfläche ein schnelles Teachen in wenigen Schritten. Experten-Parameter ermöglichen darüber hinaus auch die Konfiguration komplexerer Aufgaben.
Fokus Verpackungsprüfung
Der Inspector für zahlreiche Aufgabenstellung im Verpackungumfeld die perfekte Lösung, u.a. für
die Positionskontrolle von Etiketten auf Flaschen, Kartons und anderen Gebinden
die Anwesenheit von Datums-Codes
die Verschlusskappenkontrolle auf Vorhandensein, richtigen Sitz und Beschädigungen
die Prüfung von Blistern auf Befüllung und korrekte Versiegelung
die Prüfung von Verpackungsbeuteln, z.B. bei sterilen Medizinprodukten auf Vollständigkeit
die Vollständigkeits- und Ausrichtungskontrolle von Verpackungen in Trays oder Präsentern
die Prüfung von Mehrwegflaschen auf verbliebene Korken oder Schraubverschlüsse oder
die Erkennung von Steuerbanderolen auf Tabakverpackungen.
Im Automobilbereich gehört insbesondere die Montageprüfung bei Komponenten zu den typischen Anwendungen.
|
|