| |
Besser lesen, mehr leisten mit den neuen ICR-Codelesern von SICK Waldkirch, im April 2008 – Die Codeleser-Baureihe ICR wartet zur Hannover Messe 2008 mit einer neuen Geräte-Generation auf. Sie bietet mehr Leseleistung, kürzere Auswertezeiten, eine weiter vereinfachte Bedienung und eine neue Produktvariante ICR845-2 für die Lesung im Stillstand und bei schnell bewegten Objekten.
Codeleser im industriellen Umfeld sind harten Anforderungen ausgesetzt. Gedruckte und direktmarkierte Codes müssen gleichermaßen sicher gelesen werden, schlechte Codequalitäten dürfen erst im Extremfall zum „no read“ führen, hohe Prozessgeschwindigkeiten erfordern schnelle Leseresultate. Zudem verlangen OEM und Endanwender Geräte mit einfacher Bedienung, Diagnosefunktionen und individuellen Schnittstellen.
Besser lesen mit ICR-Codelesern ICR84x-2 und ICR85x-2
Die Codeleser der ICR-Baureihe tragen diesen Erfordernissen Rechnung. Die weiterentwickelte Imagertechnologie liefert in Verbindung mit individuellen Beleuchtungsoptionen eine hohe Bildqualität. Die Inbetriebnahme der Codeleser wird durch Live-Bilder und die Bewertung des Leseergebnisses durch komfortable Diagnosefunktionen wesentlich vereinfacht. Die verbesserten Decodier-Algorithmen liefern jetzt bei schlechten, verschmutzten oder teilzerstörten Codes noch bessere Leseergebnisse.
Dank neuester Prozessortechnik sind die Auswertezeiten sehr kurz – und damit die möglichen Geschwindigkeiten des Objektes im Lesefeld sehr hoch. Flexibel gestaltet sich die Anbindung der ICR-Codeleser in Automatisierungs- und Kommunikationssysteme: CAN, RS232, Ethernet und verschiedene Feldbusanbindungen stehen zur Verfügung.
Für jede Applikation den passenden ICR-Codeleser
Soll ein Code im Stillstand oder bei geringer Geschwindigkeit eines Objektes gelesen werden, ist der ICR840-2 die ideale Lösung – zumal er mit seiner 1,3 Megapixel-Optik eine hohe Auflösung bietet.
Als Codeleser für Stillstand und hohe Fördergeschwindigkeiten ist der neue ICR845-2 die beste Wahl, da er pro Sekunde bis zu 60 Bilder aufnehmen und auswerten kann.
Der ICR850-2 bietet neben seiner Schnelligkeit bis 12 m/s den Vorteil, dass bei großem Bildfeld noch immer ein Code mit kleiner Auflösung dekodiert werden kann.
Verschiedene optische Varianten hinsichtlich Abstand, Lesefeld und Auflösung sind optimal an die jeweilige Aufgabenstellung anpasst.
|
|