| |
HIPERDRIVE-Hub mit CANopen Waldkirch / Donaueschingen, im April 2008 – Der neue HIPERDRIVE-Hub CANopen ist ein Anschlussmodul für die Leistungsverteilung und das Datenmanagement von bis zu 64 HIPERDRIVE-Formatverstellantrieben, z.B. des neuen Kompakt-Positionierantriebes HRA08. Neben der deutlichen Verringerung des Verkabelungsaufwandes insbesondere an komplexen Maschinen mit zahlreichen Hilfsachsen und der Minimierung des Platzbedarfs im Schaltschrank ist die klare Adressstruktur in CANopen sehr vorteilhaft.
Der HIPERDRIVE-Hub CANopen „organisiert“ die Feldbus-Kommunikation von Positionier- und Formatverstellantrieben mit der Maschinensteuerung. Durch das Signal- und Kommunikationsmanagement mit Übertragungsraten zwischen 10 und 1.000 kBaud hat das Automatisierungssystem, z.B. einer Verpackungsmaschine oder eines Kartonaufrichters, stets Zugriff auf den Status jedes einzelnen Positionierantriebes. Über die Feldbusanbindung kann die Maschinensteuerung jeden Positionierantrieb z.B. über ein Touchscreen Panel gezielt ansprechen – einzeln oder gleichzeitig mit den anderen Antrieben.
Neben der CANopen-Version steht der HIPERDRIVE-Hub auch für die Anbindung an Profibus DP zur Verfügung.
|
|