Suche   Starten
 
Not-Halt-Taster ergänzen Safety-Produktportfolio
Waldkirch, im April 2008 – Mit den Not-Halt-Tastern der Baureihe ES21 baut SICK das Produktportfolio in der Sicherheitstechnik konsequent weiter aus. Die Not-Halt-Taster entsprechen der relevanten Norm EN ISO 13850 (EN418) und EN 60947-5-5, sind überlistsicher und können sowohl in ein Maschinenbedienpult integriert als auch mit Aufbaugehäuse an eine Maschine direkt montiert werden.

Verpackungsmaschinen, Bearbeitungszentren, Förderanlagen – Not-Halt-Taster sind bei automatisierten Maschinen und Anlagen ein Muss. Sie ermöglichen einer Person, eine Maschine oder Anlage in einem Notfall durch Betätigen des Tasters sofort in einen sicheren Zustand zu versetzen – die gefahrbringende Bewegung wird gestoppt. Dadurch sind Not-Halt-Taster wichtige Komponenten in sicherheitstechnischen Gesamtlösungen.

Vielfältige Varianten

ES21 Not-Halt-Taster stehen als Ein- oder Aufbauversionen zur Verfügung und haben jeweils einen Montagedurchmesser von nur 22 mm. Zudem bieten die Kontaktblöcke verschiedene Verdrahtungsoptionen und gewährleisten gleichzeitig eine korrekten Anschluss der Geräte. Bei den Einbauversionen überwacht ein zusätzliches Kontaktelement die sichere Verbindung zwischen Not-Halt-Taste und Schaltkontakte. Varianten mit integrierter LED-Ringbeleuchtung stehen ebenso zur Verfügung wie Geräte mit einem Schutzkragen gegen unbeabsichtigtes Betätigen. Not-Halt-Taster müssen bei Betätigung verrasten – für deren Entriegelung bietet die ES21-Baureihe Lösungen mit Schlüssel oder Drehknopf an.