| |
Distanzsensor für die Doppelfachkontrolle im Hochregal Waldkirch, im April 2008 – SICK ergänzt sein Portfolio industrieller Abstandsensorik um eine neue Version des DS30. Das Gerät – durch Standard-Lichtschrankengehäuse und ein innovatives Lichtlaufzeit-Verfahren der Technologie-Trendsetter bei der Abstandmessung – verfügt jetzt über eine Tastweite von 3 m mit hochpräziser Hintergrundausblendung sowie zwei Schaltausgänge. Dadurch ist der DS30 die ideale Lösung zur Belegungskontrolle zweifach tiefer Stellplätze und Fächer in Hochregallagern.
Zur präzisen Abstandmessung kommt im DS30 eine Lichtlaufzeitmessung mit einem neuartigen elektronischen Auswerteverfahren zum Einsatz. Dadurch erreicht der DS30 selbst bei geringer Objektremission eine hohe Auflösung und Reproduzierbarkeit. Bei der Fachbelegungskontrolle in der Lager- und Fördertechnik werden z.B. auch extrem verschmutzter Palettenfüße sicher erfasst. Präzise und zuverlässig arbeitet auch die Hintergrundausblendung: Ob glänzende Metallstreben im Regalbau, eine reflektierende Stahlbox im Regalfach, vorbeifahrende Regalbediengeräte mit Reflektoren oder Personal mit reflektierenden Warnwesten – Schaltfehler treten beim DS30 nicht auf.
Als weiteres Highlight ist die Variante mit drei Schaltausgängen, die binär codiert sind, hevorzuheben. Dadurch ist der Sensor auch in den Anwendungen einsetzbar, die mehr als 2 Schaltausgänge benötigen.
|
|