| |
Barcode-Laserscanner CLV620: Neue Plattform mit Ethernet on Board Waldkirch, im November 2007 – Mit dem CLV620 präsentiert SICK eine neue Generation von Barcodelesern. Der kompakte Laserscanner bietet durch verfeinerte Decodieralgorithmen noch mehr Leseleistung sowie ein verbessertes Bedien- und Diagnosekonzept. Damit bietet der CLV620 mehr Performance in den bekannten Anwendungen der Lager- und Fördertechnik und erschließt in der klinischen Analyse, der Elektronikindustrie oder dem Dokumentenmanagement interessante Einsatzfelder.
Mit der CLV6xx-Familie wird die Erfolgsstory der Barcode-Laserscanner fortgesetzt. Die Baureihe ist jedoch kein Facelift der bekannten und bewährten CLV4xx-Serie, sondern eine eigenständige, neue Scannerplattform. Von der Auswertung über die Bedienung bis hin zu den Kommunikationsmöglichkeiten kommen neueste Technologien und Lösungen zum Einsatz.
Verbesserte Decodierung, vereinfachte Bedienung
Die Lesealgorithmen der SMART-Decodierung wurden weiter verfeinert – Codes können „noch schlechter“ sein und werden trotzdem gelesen. Für die möglichst einfache Inbetriebnahme steht mit SOPAS-ET (SICK Open Portal for Application and Systems Engineering Tool) ein unerreicht einfaches Bedienkonzept zur Verfügung – z. B. mit Verbindungsassistenten, Quick Start, einem über die gesamte Parametrierung aktivierbarem Diagnosefenster, Event-Monitor für die Ein- und Ausgänge sowie einfachen Simulationsmöglichkeiten beim Variieren von Einstellparametern. Das Autosetup wird weiter den Bedürfnissen der Anwender angepasst.
Ethernet on Board als Option
Kommunikationsseitig ist der CLV620 – wie auch alle späteren Geräte – als Variante mit einer Ethernet-Schnittstelle verfügbar. Kosten und Platzbedarf für ein separates Ethernet-Feldbus-Gateway entfallen. Filter- und Sortierfunktionen ermöglichen es, das Format der Datenausgabe den eigenen Wünsche anzupassen, wodurch der sonst erforderliche Programmieraufwand in der Steuerung entfällt.
Kompatible Anschlusstechnik, neue Features in Vorbereitung
Der CLV620 ist mechanisch verbessert und hinsichtlich wesentlicher Parametrier-Kommandos kompatibel zu Baureihe CLV4xx, so dass ein Upgrade auf die neue Scannergeneration grundsätzlich möglich ist. Dies gilt für die gesamte neue Plattform CLV6xx, die in den kommenden Monaten präsentiert wird. Dann wird es u.a. in den Bereichen Feldbusintegration und Diagnosefunktionen eine Reihe neuer Systemmerkmale geben.
|
|