Suche   Starten
 
 
 
 
5 Top Artikel Ausgabe 2/2002
Swisslog errichtet Kunden-Distributionszentren von IKEA
Im März 2003 eröffnet IKEA in Dortmund ein Customer Distribution Center (CDC). Wer seine Ware per Internet bestellt oder nicht selbst vom Einrichtungshaus mitnehmen möchte, kann sich dann vom Kleiderbügel „Hemlis“ bis zur Komplettküche „Faktum“ nahezu alles nach Hause liefern lassen. SICK-Sensorik wird im CDC für ein reibungsloses Funktionieren der Lager und Kommissionieranlage sorgen...mehr
Barcode-Leseratten sorgen für perfekte Versandabwicklung bei amazon.de
Wer amazon.de im Internet anklickt, kann dort online Bücher, CDs, Videokassetten und andere Medien bestellen. SICK-Omniportalscanner bei der Verpackung der Aufträge und CLV 490-Barcodeleser zur Adressetikettkontrolle sorgen dafür, dass die Sendung beim Kunden ankommt...mehr
Kleinsttaster WT 2 erkennt Kleiderbügel
Kleine Bauform und große Reichweite – darauf kam es bei der Lösung der Kleiderbügelerkennung bei Kannegiesser Kleindienst an. Mit dem Subminiatur-Lichttaster WT 2 werden auf kleinstem Raum großartige Erkennungs- ergebnisse erzielt...mehr
Magnetische Zylindersensoren: Komplettprogramm für jede Aufgabenstellung
Ob Zugstangen-, Profil- oder Rundzylinder, ob Zylinder mit C-, T-, oder Schwalbenschwanz-Nut – SICK hat bei den magnetischen Zylindersensoren für Pneumatikzylinder die Initiative ergriffen. Das Komplettprogramm bietet nicht nur für jede Aufgabenstellung eine passende Lösung – durch „intelligente“ Befestigungsadapter wird für den Anwender auch die Vielzahl unterschiedlicher Typen reduzierbar. Dies ist eine der Kernaussagen von Produktmanager Thomas Deutscher im Gespräch mit SICK insight...mehr
PLS Short Range – Sicherheit im Nahbereich
Die Überwachung kleiner Flächen und das Erkennen von Objekten im Nahbereich sind die Stärken des neuen PLS Short Range – und sein interessanter Preis. Typische Einsatzgebiete sind die Absicherung von kleinen automatischen Fahrzeugen sowie die Absicherung an stationären Anlagen, bei denen kleine Bereiche überwacht oder ein Hintertreten anderer Überwachungssysteme zuverlässig vermieden werden soll...mehr
 
Kontakt
Infoservice