| |
DME 5000: Entfernungsmessung der neuen Art
Hohe Messdynamik und -genauigkeit, zwei Multifunktionsaus- und -eingänge für Preset, Stand-by, Verschmutzungsmeldung und weitere Systemfunktionen sind die wichtigsten Vorteile des neuen Laser-Entfernungsmesssystems DME 5000. Hinzu kommen ein Gerätedisplay, das alle Informationen auf einen Blick anzeigt, sowie ein besonders bedienfreundliches Montage- und Ausricht-
konzept.
>> Das Gerät steht in zwei Versionen zur Verfügung, die speziell auf Automatische Kleinteilelager (AKL) und Hochregallager (HRL) für Paletten optimiert sind. Der Umgebungstemperaturbereich des DME 5000 wurde auf +55 °C bis –40 °C ausgelegt. Damit ist das Entfernungsmessgerät auch für den Einsatz in Tiefkühl-Lageranlagen geeignet.
Lagerspezifische Versionen für kürzestmögliche Positioniervorgänge
Das neue DME 5000 bietet Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s und trägt mit seinen beiden reichweitenorientierten Versionen für 70 m bzw. 150 m den unterschiedlichen Anforderungen von AKL und HRL Rechnung. So zeichnet sich die 70-m-Version durch ein hochdynamisches Regelverhalten aus: in jeder Millisekunde wird ein aktueller Messwert ausgegeben. Verschiedene Verbesserungen, u.a. die auf 0,1 mm/K reduzierte Temperaturdrift des Sensors, stellen eine Genauigkeit von +/– 2 mm bei einer Reproduzierbarkeit von 0,5 mm sicher. Dadurch wird eine äußerst schnelle und präzise Positionierung des Regalbediengerätes (RBG) am Behälterstellplatz erreicht. In HRL mit seinen längeren RBG-Fahrwegen und größer dimensionierten Palettenstellplätzen ist die 150-m-Variante des DME 5000 die richtige Wahl. Sie gibt alle zwei Millisekunden einen Messwert mit einer Genauigkeit von +/– 3 mm aus. Damit sind auch hier besonders schnelle Positioniervorgänge möglich.
|
|