Suche   Starten
 
 
 
 
5 Top-Artikel Ausgabe 1/2003
Alles blue bei A.T.U
Mehr als 400 Filialen von Auto-Teile Unger, kurz A.T.U., versorgen Deutschlands Autofahrer mit über 70.000 verschiedenen Artikeln. Von A wie Auspuff bis Z wie Zylinderkopfdichtung – fast alle Artikel sind ständig oder kurzfristig verfügbar. Hierfür sorgt u.a. das neue Distributionszentrum in Werl, und in diesem mehr als 6.000 blaue Sensoren an der Fördertechnik und in den Hochregallagern...mehr
Lasermesssysteme schützen Berliner U-Bahnen vor Sprayern
Damit abgestellte U-Bahn-Fahrzeuge nicht von Graffiti-Sprayern verunstaltet werden können, überwachen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) einzelne Tunnelbereiche mit vandalismussicheren Objektschutzsensoren LMS...mehr
DME 5000: Entfernungsmessung der neuen Art
Hohe Messdynamik und -genauigkeit, zwei Multifunktionsaus- und -eingänge für Preset, Stand-by, Verschmutzungsmeldung und weitere Systemfunktionen sind die wichtigsten Vorteile des neuen Laser-Entfernungsmesssystems DME 5000. Hinzu kommen ein Gerätedisplay, das alle Informationen auf einen Blick anzeigt, sowie ein besonders bedienfreundliches Montage- und Ausrichtkonzept...mehr
Sicherheits-Laserscanner S 3000: die Zeit ist reif für die Zukunft
Applikations-Know-how von etlichen tausend installierten PLS steckt im neuen Sicherheits-Laserscanner S 3000 von SICK. Noch kürzer Ansprechzeit, höhere Reichweite, verschiedene Funktionsmodule – die sog. I/O-Module – für die anwendungs-orientierte Geräteauslegung, integrierte Steuerungs- und Überwachungsfunktion, die Möglichkeit der Anbindung an sicherheitsgerichtete Feldbusse und einiges mehr machen den S 3000 vielseitig und zukunftssicher. Damit beginnt eine neue Zeitrechnung in der Sicherheitstechnik...mehr
SICK-STEGMANN: Chancen des Wachstumsmarktes Antriebstechnik nutzen
SICK-STEGMANN – unter diesem Namen wird das Unternehmen ab der Hannover Messe Industrie 2003 innovative Antriebs- und Drehgebertechnologie anbieten und weiterentwickeln. SICK insight sprach mit Geschäftsführer Friedrich Keglowich und den für die Geschäftsfelder Drehgeber und Antriebstechnik zuständigen Bereichsleitern Rolf Wagner, Elmar Limberger sowie dem Produktmanager Motorfeedback-Systeme Bernd Appel...mehr
 
Kontakt
Infoservice