Suche   Starten
 
 
 
 

Seoul: Flughafen fertig - Fußball-WM kann kommen

Ein halbes Jahr vor Beginn der Fußball-WM im Juni 2002 nahm am neuen New Inchon International Airport von Seoul das letzte von insgesamt 31 Fluggepäck-Identifikationssystemen ALIS (Airport Luggage Identification System) seinen Betrieb auf. Die Systeme sind mit CLV 295-Hochleistungs-Barcodescannern bestückt und werden im Transfer- und Check-In-Bereich eingesetzt. Dort sorgen sie u. a. dafür, dass jedes Team mit den richtigen Trikots und den eigenen Fußballschuhen am jeweiligen Spielort in Südkorea und Japan ankommt.
>> Die Systeme warten mit einer wahrlich weltmeisterlichen Treffsicherheit auf. Egal wie der Fluggepäckanhänger an der Trikottasche durch das Lese-Tor fährt – bei jedem Scanvorgang wird der Barcode optimal getroffen. Ob auf dem Gurt oder in einer Schale – die Platzverhältnisse beeinträchtigen das Leseresultat ebenso wenig wie das mit 1,8 m/s hohe „Spieltempo“ der Fördertechnik.

Fitness ständig überwacht

Der Auswerte-PC von ALIS – kurz APC – wertet nicht nur die Leseresultate aus und leitet diese weiter, sondern prüft auch permanent die Fitness der Akteure. Die online-Diagnose kann statistisch ausgewertet werden, so dass ein Scanner bei Bedarf rechtzeitig, bevor ihm „die Puste ausgeht“, durch einen „Ersatzspieler“ ausgetauscht werden kann.
 
Kontakt
Infoservice