Suche   Starten
 
 
 
 
4 Top-Artikel Ausgabe 1/2001
Erkennt wie eine Kamera, schaltet wie eine Lichtschranke
Bildverarbeitung als bedienfreundliche und kompakte Plug & Play-Sensorik ist mit dem ICS 100 von SICK Realität geworden. Der Sondermaschinenbauer Kelz und Settele aus dem bayrischen Lengenwang setzt das Gerät zur Überwachung der Biegung elektrischer Kontakte ein und vermeidet durch die 100 %-Kontrolle Maschinenstillstand und Produktionsausfall...mehr
Laser optimieren "kreative" Automobilfertigung
Kreativität wird bei Renault großgeschrieben. Beim „Créateur d’Automobiles“ – so der eigene Werbeslogan – gilt dies aber nicht nur für die manchmal etwas anderen Fahrzeugkonzepte, sondern auch für fertigungstechnische Lösungen. So sorgen im Werk Le Havre der PLS-Laser-
scanner für aktive Sicherheit und die Lasermesstechnik LMS für eine fehlerfreie Teilemontage...mehr
Seoul: Flughafen fertig – Fußball-WM kann kommen
Ein halbes Jahr vor Beginn der Fußball-WM im Juni 2002 nahm am neuen New Inchon International Airport von Seoul das letzte von insgesamt 31 Fluggepäck-Identifi-
kationssystemen ALIS (Airport Luggage Identification System) seinen Betrieb auf. Die Systeme sind mit CLV 295-Hochleistungs-Barcodescannern bestückt und werden im Transfer- und Check-In-Bereich eingesetzt. Dort sorgen sie u. a. dafür, dass jedes Team mit den richtigen Trikots und den eigenen Fußballschuhen am jeweiligen Spielort in Südkorea und Japan ankommt...mehr
Kontinuität und Mehrwertleistungen kennzeichnen erfolgreiche Distributoren
Wer sich als Handelsunternehmen für industrielle Automatisierungs- technik nur auf das „Verteilen“ von Sensoren, Aktoren und Steuerungstechnik beschränkt, für den wird in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das Eis schnell dünn. Davon ist Gustav Schulte-Sutrum, Geschäftsführer des SICK-Distributionspartners GSS Industrie-Electronic in Nordwalde bei Münster überzeugt. Daher setzt er seit fast 20 Jahren seine eigene Strategie um – mit Erfolg, wie er im Gespräch mit SICK insight berichtet...mehr
 
Kontakt
Infoservice