Suche   Starten
   
 
1.000-fach einstellbar, 1-fach verfügbar

Die individuelle Programmierbarkeit ist die Stärke des neuen Incremental-Encoders DRS61. Mit Hilfe des Programming-Tools, bestehend aus USB-Kabel und Software sowie PC oder Notebook kann jede Strichzahl zwischen 1 und 8.192 frei gewählt und auch die gewünschte Nullimpulsbreite von 90° oder 180° vorgegeben werden.


>> Aus der Programmierbarkeit resultieren insgesamt 16.384 individuell auswählbare Einstellungen. Applikationsspezifische Geräteversionen gehören damit der Vergangenheit an, denn die Beschaffung und Bereitstellung maschinenindividueller Strichzahlvarianten ist jetzt nicht mehr erforderlich. Zudem bietet der DRS61 eine maximale Einsatzflexibilität. Eine Basisversion reicht aus, um durch individuelle Programmierung die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen zu lösen. Die Lagerhaltung wird einfach und kostengünstig; Stillstandszeiten werden minimiert – denn der DRS61 ist für jede Anwendung kurzfristig verfüg- und programmierbar.

Encoder-Programmierung:
kinderleicht, sekundenschnell und beliebig oft nutzbar

Die Programmierung erfolgt mit Hilfe eines üblichen PC oder Notebooks. Der DRS61 wird über das USB-Programmierkabel angeschlossen (externe Stromversorgung nicht erforderlich). Automatisch werden die aktuellen Encoder-Daten, z. B. Typennummer und aktuelle Parametrierung, ausgelesen, in die Encoder-Programmier-Software übernommen und angezeigt. Der Bediener kann jetzt die einstellbaren Parameter Strichzahl und Nullimpulsbreite aktualisieren und an den DRS61 übertragen.

Seine Programmierbarkeit macht den DRS61 zur Universallösung für die Ermittlung von Winkel, Position, Geschwindigkeit oder Beschleunigung in der Automatisierungstechnik.
 
Kontakt
Infoservice
SICK informiert