Suche   Starten
   
 
Bier-Nachschub dank Lasermesssystem gesichert

Alles paletti mit den Bierkästen? Diese Frage beantworten bei Krombacher mehrere Lasermesssysteme LMS400. Sie stellen sicher, dass kein Getränkemarkt und kein Bierliebhaber auf „die Perle der Natur“ verzichten muss.


>> Frisches, reines und mineralarmes Felsquellwasser sowie hochwertige Zutaten sind das Geheimnis des einzigartigen Geschmacks von Krombacher Pils.
Kompakte Bauweise, 3 m Reichweite und 0,1°-Winkelauflösung
– mit diesen „Zutaten“ warten die LMS400 Lasermesssysteme auf, mit denen der Systemintegrator Novatec Lösungen zur Palettenkontrolle bei Krombacher realisiert hat.

Braukunst statt Baukunst

Stolz ist man bei Krombacher auf die eigene Braukunst – auf „Baukunst“ in Form aufwändiger Kamera- und Beleuchtungstechnik wollte man bei der Palettenkontrolle aber verzichten. Um zu erkennen, wie hoch die Palette ge-
stapelt ist und wie viele Kästen sich auf ihr befinden, vertraut man stattdessen auf die Lasermesstechnik des LMS400.

Pro Palettenlinie ist ein Gerät etwa 2 m oberhalb der Förderstrecke installiert. Während die Palette unter dem LMS400 hindurchfährt, misst der Sensor die Höhe und erkennt gleichzeitig ggf. fehlende Kästen in der obersten Lage. Die Daten gelangen von der Maschinensteuerung in die Betriebsdatenerfassung, wo sie mit dem aktuellen Kunden- bzw. Kommissionierauftrag verglichen werden.

Integration bei laufendem Mehrschichtbetrieb

Die Lösung mit den LMS400 konnte parallel zum laufenden Anlagenbetrieb auf einem Automatisierungssystem entwickelt und optimiert werden. Die spätere Integration war dadurch schnell und einfach möglich. Hinzu kommt, dass die kompakte Bauform eine sehr viel schnellere und platzsparendere Installation erlaubte als dies bei einer Kameralösung mit separaten Beleuchtungskörpern möglich gewesen wäre.

Schließlich zeichnet sich die Laserlösung durch hohe Bedien- und Servicefreundlichkeit aus: Krombacher kann eventuelle Störmeldungen durch das eigene Wartungspersonal prüfen und beseitigen lassen und benötigt nicht den Einsatz teurer Spezialisten.

Das LMS400 ist eine vielseitig einsetzbare Lösung zur Automatisierung von Prüfaufgaben oder von Palletier- und Depalletier-Anwendungen – zumal es über Ethernet, RS 422, RS 232 und digitale Ein-und Ausgänge flexibel an externe Auswertesysteme angebunden werden kann.
 
Kontakt
Infoservice
SICK informiert