| |
Kompakt, kostengünstig, konkurrenzlos
K-Frage geklärt: Für die Überwachung kleinerer Gefahrbereiche mit maximal 2 Meter Schutzfeldradius ist der neue S300 die eindeutig flexibelste Lösung. Der Sicherheits-Laserscanner ist das derzeit kleinste Gerät seiner Art weltweit. Klein, zuverlässig und mit dem vollen Überblick von 270° ausgestattet, lassen sich mit dem S300 zahlreiche – auch neue – Applikationen besonders kostengünstig lösen.
>> Je nach Variante – Standard, Advanced oder Professional – mit einem, zwei oder vier Überwachungsbereichen eignet sich der S300 für unterschiedliche Anwendungen: an Stelle verschleißbehafteter Trittmatten, als platzsparender Hintertretschutz, zur Überwachung von Einlegestationen an Maschinen oder als Personenschutzeinrichtung für mobile Transportsysteme oder Serviceroboter.
Gemäß Typ 3 nach IEC 61496-3 sowie SIL2 nach IEC 61508 zugelassen, entspricht das Gerät den aktuellsten Standards und lässt sich – wie sein großer Bruder S3000 – auch vertikal einsetzen. Der Anwender kann über die angebotenen Varianten den gewünschten Funktionsumfang auswählen und erhält so eine maßgeschneiderte und wirtschaftliche Lösung.
Spart einiges, ist aber keine Sparversion
Bei der Entwicklung des S300 kam eine neue Scannertechnologie zum Tragen, daher konnte der S300 ganz bewusst als Platz-, Gewichts- und Stromsparer konzipiert werden. Dies kommt dem Einsatz an kleinen, wendigen Transportfahrzeugen ebenso zugute wie der Abstandshaltung an Elektrohängebahnen. Eine Sparversion ist der S300 aber nicht. Seine integrierten Funktionen sorgen für eine noch höhere Wirtschaftlichkeit der Anlage.
Dies gilt für den Plug & Play-Konfigurationsspeicher im Anschlussstecker ebenso wie für die 7-Segment-Anzeige zur schnellen Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung. Die EFI-Datenverbindung (Enhanced Function Interface) ermöglicht den Zugang zu einem der zahlreichen Sicherheitsbusmodule. Parametrieren lässt sich der S300 mit der für SICK-Sicherheitssysteme einheitlichen Software CDS, die dem Bediener das gewohnte Look & Feel bietet.
270°-Blickwinkel macht Rundumschutz möglich.
Besonders für das stetig wachsende Marktsegment kompakter Transport- fahrzeuge- und Serviceroboter ist der außergewöhnliche 270°-Blickwinkel des S300 interessant. So ist bei Eckmontage der Scanner nicht nur die gleichzeitige Überwachung der Seiten, sondern über die Diagonalmontage sogar ein Fahrzeug-Rundumschutz ohne jegliche Verwendung von Bumpern und Schaltleisten möglich. Die Umschaltbarkeit der Schutz- und Warnfelder erlaubt dabei eine dynamische Anpassung an die jeweiligen Geschwindigkeiten und räumlichen Gegebenheiten.
Der S300 ist überall dort die ideale Lösung,wo in kleinen Bereichen großer Wert auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit gelegt wird.
|
|