| |
Prozesssicherheit oberstes Gebot Sie erwarten für Ihre Applikationen optische Sensoren, die anspruchsvolle Aufgaben lösen, schnellen Prozessgeschwindigkeiten folgen und im rauen Industrieumfeld hohe Verfügbarkeit zeigen? Dann ist W12-3 die richtige Wahl.
SICK präsentiert die neue Lichtschranken- Baureihe W12-3 erstmals auf der Messe SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg 2007. Die W12-3 bietet beste Performance im Metallgehäuse – zuverlässige Objekterkennung und höchste Verfügbarkeit im industriellen Umfeld, gepaart mit umfangreichem Sensor-Monitoring unterstreichen den deutlichen Vorsprung gegenüber herkömmlichen Optosensoren.
Sensorplattform mit Know-how
Die W12-3 basiert auf dem Erfahrungsschatz und dem Einsatz-Know-how der W12-Vorgängerversion, die seit über einem Jahrzehnt Maßstäbe in der Automatisierung gesetzt hat. Mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien deckt auch die neue W12-3 ein breites Anwendungsspektrum in den unterschiedlichsten Bereichen der Automatisierungstechnik ab. Die Einweg-Lichtschranke WSE12-3 ist die ideale Lösung bei Applikationen, in denen größere Leistungsreserven oder sehr große Reichweiten gefordert sind. Die Reflexions-Lichtschranke WL12-3 mit Autokollimationsprinzip eignet sich besonders zur zuverlässigen Objekterfassung im extremen Nahbereich. Von der PET-Flasche bis zur transparenten Folie gewährleistet die WL12G-3 eine zuverlässige Detektion von transparenten Objekten. Die Taster der Baureihe liefern sowohl mit Vordergrundausblendung (WTF12-3) als auch mit Hintergrundausblendung (WTB12-3) optimale Erfassungsergebnisse. Zudem können sie per IO-Link in Feldbusumgebungen integriert werden. Dadurch lassen sich u.a. vorbeugende Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen realisieren sowie Umrüstzeiten bei Produkt- oder Formatwechsel deutlich reduzieren.
Exzellent im extremen Umfeld
Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit unter allen Umfeldbedingungen ist für die W12-3 oberstes Gebot. Aus diesem Grund besitzt die komplette Baureihe ein robustes, hochdruckfestes Metallgehäuse, das die Anforderungen der Schutzart IP 69K erfüllt. Auch die Beständigkeit gegenüber Reinigungs-, Desinfektionsmitteln und Schmierölen eröffnet vielseitige Einsatzmöglichkeiten im rauen Betriebsumfeld – und das im Temperaturbereich von –40 °C bis +60 °C. Wird Extremeres gefordert, ist die W12-3 optional mit Teflonbeschichtung erhältlich. :
Innovativ und individuell:
Sensortechnologie vom Feinsten
Mit der W12-3 lassen sich anspruchsvolle Applikationen, in denen es auf Genauigkeit ankommt, sicherer und zuverlässiger lösen. Möglich machen dies u.a. der kleine, exakte Lichtfleck, mit dem Objekte präziser erfasst werden. Optische Störreflexionen aus dem Umfeld werden zuverlässig erkannt und unterdrückt. Die kurze Ansprechzeit gewährleistet bei schnellen Prozessgeschwindigkeiten eine sichere Detektion. Zwei von allen Richtungen gut erkennbare Status-LEDs für Betriebsspannung und Lichtempfang ermöglichen eine einfache und wirksame Sensordiagnose.
W12-3 passt einfach immer und überall
Die vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten wie z.B. die Schwalbenschwanzmontage oder die verstärkten Montagelöcher gewährleisten maximale Montagefreiheit. Drehbare Steck- oder Leitungsanschlüsse erlauben eine flexible Wahl der Kabelverlegung. Objekt in den Strahlengang, Knopf drücken und fertig – die Tastweiteneinstellung durch Teach-in spart Zeit und ist sehr bedienfreundlich. Die W12-3 ist ein eindrucksvoller Beleg für die Technologieführerschaft und Lösungskompetenz von SICK in der industriellen Automatisierung.
|
|