Suche   Starten
 
 
 
 


Muting und Mustererkennung als sichere Lösungsalternativen
Wer heutzutage Sicherheitstechnik einsetzt, will dabei natürlich auf Wirtschaftlichkeit nicht verzichten. Dies gilt ganz besonders für die Zugangsabsicherung bei automatischem Materialtransport z. B. in eine Roboterzelle oder in ein Vertikalhubwerk. Mit der Auswahl aus bewährten Lösungen und neuen Konzepten kann ein bislang unerreicht breites Feld möglicher Applikationen abgedeckt werden.

>> Den Beweis liefern die optoelektronischen Entry/Exit-Lösungen von SICK, u. a. der Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Palletizer und die neue Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Advanced. Sie entsprechen Typ 4 entsprechend IEC 61496 bzw. SIL3 nach IEC 61508. Mit ihnen lassen sich Zugangsabsicherungen so gestalten, dass sie die Maschinenleistung und Prozesseffizienz nicht beeinträchtigen, sondern steigern. Das Entry/Exit- Produktportfolio von SICK ist speziell auf die Unterscheidung zwischen Mensch und Material bzw. zwischen Betreten und Transportieren ausgerichtet. C4000 Palletizer und die M4000-Familie sind dabei zwei unterschiedliche, sich in der Praxis ergänzende Lösungsalternativen, da sie mit Mustererkennung bzw. Muting verschiedene Technologieansätze verfolgen. Wie beide Lösungen funktionieren und wo sie ihre spezifischen Vorteile haben, lesen Sie unter www.sick.de/infopool

>> zurück zur Artikelübersicht

 
Kontakt
Infoservice